(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーン用耐切創インナー手袋 MZ670-L・M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーン用耐切創インナー手袋 MZ670-L・M【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,394円
税込価格
16,933円

【特長】・高強力素材PBO繊維「ザイロン[[R上]]」のフィラメント糸を使用し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • 材質:
    その他
  • 厚み(mm):
    0.5
  • 色:
    ブラウン
  • 仕様1:
    13ゲージ編
  • 表材質:
    PBO繊維(ザイロン[[R上]])100%
  • 裏材質:
    ナイロン
  • 内容量:
    10双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
836-5443
4560430761026
10双

1パック

10個入り

15,394( 16,933円 )

4日目

M
836-5442
4560430761019
10双

1パック

10個入り

15,394( 16,933円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力素材PBO繊維「ザイロン[[R上]]」のフィラメント糸を使用した安全用インナー手袋です
・耐切創性・低発塵・フィット感・軽くて薄いと多くの機能を同時に高レベルで実現させました
【用途】
・ガラス・精密機械工業等のクリーンな環境下での切創防止用インナー手袋として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーン用耐切創インナー手袋 MZ670-L・M

クリーン用耐切創インナー手袋 MZ670-L・M

    アンセル アキュテック ステライル ウルトラクリーン

    アンセル アキュテック ステライル ウルトラクリーン

      吸湿インナー手袋

      吸湿インナー手袋

        アンセル クリーンルーム用手袋 ダーマシールド

        アンセル クリーンルーム用手袋 ダーマシールド

          300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT721

          300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT721

            マックス 耐切創手袋 マックメイトKV MT702

            マックス 耐切創手袋 マックメイトKV MT702

              クリーン用耐熱手袋MT781-CP

              クリーン用耐熱手袋MT781-CP

                メーカー マックス(手袋) アンセル マックス(手袋) アンセル アズワン マックス(手袋) コクゴ
                通常価格 15,394円 2,571円 2,400円 3,657円 15,320円 4,371円 11,000円
                通常出荷日 1日目~   1日目   7日目   1日目~   1日目   7日目   10日目  
                商品タイプ 手袋 手袋 - 手袋 - - -
                材質 その他 天然ゴム・ラテックス - その他 - - -
                厚み(mm) 0.5 0.21 - 0.18 - - -
                ブラウン - - - - イエロー -
                仕様1 13ゲージ編 - - - - - -

                クリーン用耐切創インナー手袋 MZ670-L・Mのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました