(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 マックメイトZY  7ゲージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐切創手袋 マックメイトZY 7ゲージ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,903円
税込単価
7,593円

【特長】・高強力素材PBO繊維「ザイロン」をステンレス繊維にダブルカバーした高...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • JANコード:
    4560430760906
  • トラスココード:
    868-4392
  • 質量(g):
    63.000
  • 材質1:
    PBO繊維(ザイロン[[(R)]])、ステンレス繊維
  • 手のひら周り(cm):
    20.0
  • 全長(cm):
    24.0
  • 中指長さ(cm):
    8.5
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 色:
    ブラウン
  • ゲージ数:
    7

Loading...

製品特長・仕様

耐切創手袋 マックメイトZY  7ゲージ 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MZ649

1個

6,903( 7,593円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力素材PBO繊維「ザイロン」をステンレス繊維にダブルカバーした高レベルな耐切創手袋です。
【用途】
・建設、自動車、機械、鉄鋼等の切創の危険のある作業現場に。
【材質】
・PBO繊維(ザイロン[[(R)]])、ステンレス繊維

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 マックメイトZY 7ゲージの型番MZ649のページです。
型番MZ649に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 マックメイトZY  7ゲージ

耐切創手袋 マックメイトZY 7ゲージ

    UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

    UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

      耐切創手袋 ケブラー

      耐切創手袋 ケブラー

        ザイロン耐切創手袋(すべり止め付)

        ザイロン耐切創手袋(すべり止め付)

          吉野 アラミドパワーすべり止手袋(帝人アラミド社製トワロン100%)

          吉野 アラミドパワーすべり止手袋(帝人アラミド社製トワロン100%)

            ケブラー 10Gゴム引き手袋

            ケブラー 10Gゴム引き手袋

              7Gケブラー 60% 耐切創手袋

              7Gケブラー 60% 耐切創手袋

                耐切創手袋NBR(レベル5)

                耐切創手袋NBR(レベル5)

                  アラミドパワー手袋 (耐炎性能)

                  アラミドパワー手袋 (耐炎性能)

                    ケブラー軍手 CK-7

                    ケブラー軍手 CK-7

                      メーカー マックス(手袋) UVEX ミドリ安全 トラスコ中山 吉野 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) トラスコ中山 吉野 ホーケン
                      通常価格 6,903円 1,822円 1,293円 9,660円 1,789円 1,169円 1,000円 2,031円 1,538円 5,980円
                      通常出荷日 7日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   2日目  
                      サイズ フリー - フリー L - M - - フリー フリー
                      JANコード 4560430760906 - - - - - - - - -
                      トラスココード 868-4392 - - - - - - - - -
                      質量(g) 63.000 - - - - - - - - -
                      材質1 PBO繊維(ザイロン[[(R)]])、ステンレス繊維 - - - - - - - - -

                      耐切創手袋 マックメイトZY 7ゲージのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました