(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニVアダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニVアダプター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,208円
税込単価
33,229円

【特長】・吸着面の角度が、90~180°の範囲で自由に曲げられます。・蝶番部が...

詳細情報を確認する

  • ブロック形状:
    角形
  • 商品タイプ:
    マグネットブロック
  • 幅(mm):
    42
  • 奥行(mm):
    80
  • 高さ(mm):
    10
  • トラスココード:
    808-5999
  • JANコード:
    4544554412866
  • 質量(g):
    250.000

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MV-1

1個

30,208( 33,229円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸着面の角度が、90~180°の範囲で自由に曲げられます。
・蝶番部が磁極分割のためのセパレータを構成しています。
【用途】
・製品そのものには磁気はありませんので、Vホルダに載せて磁気を誘導してワークを吸着します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニVアダプターの型番MV-1のページです。
型番MV-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニVアダプター

ミニVアダプター

    溶接用簡易型ホルダー CPH-WP

    溶接用簡易型ホルダー CPH-WP

      KMV-M形 永磁ミニVブロック

      KMV-M形 永磁ミニVブロック

        MM形 フリーブロック

        MM形 フリーブロック

          マグネット付Vブロック MV-70G

          マグネット付Vブロック MV-70G

            四面吸着形永磁ミニチャック

            四面吸着形永磁ミニチャック

              マグネットVブロックホルダ

              マグネットVブロックホルダ

                マグネットV型ホルダー CVH/CVS

                マグネットV型ホルダー CVH/CVS

                  枡型ブロック CSB

                  枡型ブロック CSB

                    V形チャックブロック(非磁性磁気誘導タイプ)

                    V形チャックブロック(非磁性磁気誘導タイプ)

                      桝形ブロック(KYA形)

                      桝形ブロック(KYA形)

                        チャックブロック

                        チャックブロック

                          マグネットV形ホルダ

                          マグネットV形ホルダ

                            メーカー カネテック テクノプラン カネテック カネテック 新潟精機(SK) カネテック ミスミ テクノプラン テクノプラン カネテック カネテック ミスミ カネテック
                            通常価格 30,208円 3,709円 99,070円 89,899円 20,998円 267,997円 9,086円 25,662円 74,131円 50,647円 113,802円 13,130円 27,516円
                            通常出荷日 6日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   18日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ブロック形状 角形 角形 - - V形 - - V形 桝形 - 桝形 - -
                            商品タイプ マグネットブロック マグネットブロック マグネットブロック マグネットブロック マグネットブロック 永磁ミニチャック - マグネットブロック マグネットブロック マグネットブロック マグネットブロック - マグネットブロック
                            幅(mm) 42 66 - - 60 - - - - - - - -
                            奥行(mm) 80 50 - - 70 - - - - - - - -
                            高さ(mm) 10 44 - - 73 - 72 - - - - - -

                            ミニVアダプターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました