(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マックス 耐切創手袋 マックメイトKV MT702

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マックス 耐切創手袋 マックメイトKV MT702

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,371円
税込単価
4,808円

【特長】・敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えた、比類なき防護性の「ケ...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    イエロー
  • トラスココード:
    868-4330
  • JANコード:
    4560430761170
  • 質量(g):
    80.000
  • 材質1:
    表:ケブラー[[R下]]繊維
  • 材質2:
    裏:綿100%
  • 材質3:
    当:豚革
  • 手のひら周り(cm):
    23.0
  • 全長(cm):
    24.0
  • 中指長さ(cm):
    8.5
  • リストカラー:
  • 厚さ(mm):
    1.5

Loading...

製品特長・仕様

マックス 耐切創手袋 マックメイトKV MT702 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT702

2個

4,371( 4,808円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えた、比類なき防護性の「ケブラー[[R下]]」繊維を使用した手袋です。
【用途】
・ガラス、鉄鋼、精密機械工業現場での切創防止用。
【材質】
・表:ケブラー[[R下]]繊維
・裏:綿100%
・当:豚革

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マックス 耐切創手袋 マックメイトKV MT702の型番MT702のページです。
型番MT702に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マックス 耐切創手袋 マックメイトKV MT702

マックス 耐切創手袋 マックメイトKV MT702

    マックス 耐切創手袋 マックメイトKV MT700

    マックス 耐切創手袋 マックメイトKV MT700

      ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋

      ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋

        耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT781/MT782/MT783

        耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT781/MT782/MT783

          制電手袋PU加工(ロング)

          制電手袋PU加工(ロング)

            アズピュア 導電手袋

            アズピュア 導電手袋

              クリーンルーム用作業手袋 EGGシリーズ

              クリーンルーム用作業手袋 EGGシリーズ

                アズピュア 耐切創手袋

                アズピュア 耐切創手袋

                  クリーン用耐切創インナー手袋 MZ670-L・M

                  クリーン用耐切創インナー手袋 MZ670-L・M

                    CIC無塵手袋

                    CIC無塵手袋

                      ポリウレタン手のひらコート編手袋(ロングタイプ・10双入)

                      ポリウレタン手のひらコート編手袋(ロングタイプ・10双入)

                        PU指先コート手袋(アズワン)

                        PU指先コート手袋(アズワン)

                          制電ラインフィット手袋

                          制電ラインフィット手袋

                            メーカー マックス(手袋) マックス(手袋) アズワン マックス(手袋) アズワン アズワン アズワン アズワン マックス(手袋) アズワン ブラストン アズワン アズワン
                            通常価格 4,371円 3,891円 8,147円 10,000円 8,365円 2,924円 3,175円 858円 15,394円 8,160円 9,110円 5,365円 416円
                            通常出荷日 7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   6日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   7日目~   1日目  
                            サイズ フリー フリー フリー フリー - - フリー - - - - - -
                            イエロー - - アイボリー - - - - ブラウン - - - -
                            トラスココード 868-4330 868-4329 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4560430761170 4560430761163 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 80.000 82.000 - - - - - - - - - - -

                            マックス 耐切創手袋 マックメイトKV MT702のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました