(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグエックス マグネットベルト5×50×20M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグエックス マグネットベルト5×50×20M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,600円
税込単価
63,360円

【特長】・ベルト状のマグネットロール【商品仕様】・幅(mm):50・長さ(mm...

詳細情報を確認する

型番

MPB-5-50-20M 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPB-5-50-20M

1個

57,600( 63,360円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルト状のマグネットロール
【商品仕様】
・幅(mm):50
・長さ(mm):20000
・厚さ(mm):5.0
・仕様:無地
・仕様:無地
・JANコード:4535627206017
・トラスココード:811-0961
・質量:18.5kg
【材質/仕上】
・ゴムマグネット(異方性)
・粘着剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグエックス マグネットベルト5×50×20Mの型番MPB-5-50-20Mのページです。
型番MPB-5-50-20Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグエックス マグネットベルト5×50×20M

マグエックス マグネットベルト5×50×20M

    マグエックス マグネットベルト4×25×25M

    マグエックス マグネットベルト4×25×25M

      超強力マグネット(フェライト) 雌ねじ付

      超強力マグネット(フェライト) 雌ねじ付

        超強力マグネット(ネオジウム/ラバーコート)

        超強力マグネット(ネオジウム/ラバーコート)

          メーカー マグエックス マグエックス エスコ エスコ
          通常価格 57,600円 28,800円 2,330円 6,790円
          通常出荷日 11日目   14日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

          マグエックス マグネットベルト5×50×20Mのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました