(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドーリー台車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドーリー台車

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,431円
税込単価
13,674円

【特長】・オリタタミコンテナO-51L専用の台車です。・軽量ながら、100kg...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    グリーン
  • JANコード:
    4979182361130
  • 質量(g):
    3400.0
  • トラスココード:
    106-0451
  • 材質1:
    本体:PP、取手部・車輪部:金具、タイヤ:ゴム

型番

MP-530-GN 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP-530-GN

1個

12,431( 13,674円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オリタタミコンテナO-51L専用の台車です。
・軽量ながら、100kgの最大積載量です(静止時)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドーリー台車の型番MP-530-GNのページです。
型番MP-530-GNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドーリー台車

ドーリー台車

    900x590mm/300kg 運搬車(アルミ製)

    900x590mm/300kg 運搬車(アルミ製)

      910x610mm/300kg 運搬車

      910x610mm/300kg 運搬車

        724x464mm/150kg 運搬車

        724x464mm/150kg 運搬車

          ネスティング台車 取り替えキャスター

          ネスティング台車 取り替えキャスター

            アルミ台車 CAF

            アルミ台車 CAF

              スチール製台車 NHTシリーズ ブレーキ付/無

              スチール製台車 NHTシリーズ ブレーキ付/無

                TRUSCO こまわりくん weego兼用G車輪用樹脂ストッパー

                TRUSCO こまわりくん weego兼用G車輪用樹脂ストッパー

                  1200x750mm/500kg 運搬車(アルミ製)

                  1200x750mm/500kg 運搬車(アルミ製)

                    製番シリーズ 均等荷重 300kg

                    製番シリーズ 均等荷重 300kg

                      キャスター

                      キャスター

                        スチール製台車

                        スチール製台車

                          アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーン

                          アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーン

                            メーカー ヒシ エスコ エスコ エスコ カイザークラフト ピカコーポレイション アズワン トラスコ中山 エスコ カナツー カナツー 金沢車輛 石川製作所
                            通常価格 12,431円 62,250円 19,480円 12,550円 4,742円 128,361円 11,700円 1,464円 71,720円 37,597円 1,290円 38,791円 20,593円
                            通常出荷日 4日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   8日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   2日目~   4日目   4日目  
                            商品タイプ コンテナ台車 運搬車 運搬車 運搬車 その他台車 その他台車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 -
                            本体材質 樹脂製 アルミ製 スチール製 スチール製 - アルミ製 スチール製 樹脂製 アルミ製 樹脂製 - スチール製 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 オプション 本体 本体 オプション 本体 -
                            グリーン - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4979182361130 - - - - - - - - - - - -

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました