(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準オイルジャッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標準オイルジャッキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
457,599円 347,637円
税込単価
503,359円 382,401円

【特長】・機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。【用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 揚力(kN(t)):
    1000(100)
  • ストローク(mm):
    145
  • トラスココード:
    851-9951
  • ヘッド径(mm):
    52
  • 高さ(mm):
    305~450
  • 補助ねじ(mm):
    -
  • 質量(g):
    93000.0
  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    オイル
  • 材質3:
    パッキン

(i)ご注意

  • 傾斜地や軟弱な場所での使用は禁止です。
  • ジャッキアップ状態で重量物の下での作業は厳禁です。
  • 外気温-20~+70℃の範囲で使用ください。

型番

MH-100Y 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MH-100Y

1個

457,599円

347,637

( 382,401円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
【用途】
・造船、産業機械などに。
【材質】
・スチール
・オイル
・パッキン

(i)ご注意

  • 傾斜地や軟弱な場所での使用は禁止です。
  • ジャッキアップ状態で重量物の下での作業は厳禁です。
  • 外気温-20~+70℃の範囲で使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

標準オイルジャッキの型番MH-100Yのページです。
型番MH-100Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準オイルジャッキ

標準オイルジャッキ

    マイティージャッキ

    マイティージャッキ

      OH 油圧ジャッキ 6タイプ

      OH 油圧ジャッキ 6タイプ

        フォークリフト用多段式油圧ジャッキ

        フォークリフト用多段式油圧ジャッキ

          油圧ジャッキ(超小型)

          油圧ジャッキ(超小型)

            2段式油圧ジャッキ

            2段式油圧ジャッキ

              車輌用ジャッキ サービスジャッキ

              車輌用ジャッキ サービスジャッキ

                ロング式油圧ジャッキ

                ロング式油圧ジャッキ

                  マサダ 油圧ジャッキ(低床型)

                  マサダ 油圧ジャッキ(低床型)

                    マサダ 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ

                    マサダ 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ

                      車輌用ジャッキ エアーサービスジャッキ

                      車輌用ジャッキ エアーサービスジャッキ

                        エアーポータブルジャッキ

                        エアーポータブルジャッキ

                          10ton/100-160mm油圧ジャッキ(超低床)

                          10ton/100-160mm油圧ジャッキ(超低床)

                            メーカー マサダ製作所 日平機器 オーエッチ工業 マサダ製作所 エスコ マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 エスコ
                            通常価格 457,599円 88,480円 6,853円 50,711円 23,910円 40,689円 41,051円 68,693円 16,624円 6,885円 132,544円 88,830円 66,650円
                            通常出荷日 5日目   3日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目~   5日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ
                            揚力(kN(t)) 1000(100) 100(10) - 100(10) 50(5) 100(10) - 20(2) - - - 250(25) 100(10)
                            ストローク(mm) 145 8 - 100 - 180 - 480 - - - 120 60
                            トラスココード 851-9951 - - 419-1455 - 125-6724 - 396-4931 - - - 851-9854 -
                            ヘッド径(mm) 52 - - 38 - 45×47 - 32 - - - - -

                            標準オイルジャッキのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            超重量物のジャッキアップに
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/02
                            数十トンある鉄骨フレームも、これい一つで上がります。
                            一人で運べないとてつもなく重たいジャッキだが、とてつもなくタフ。一度も下がることもなく信頼できるジャッキです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました