(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOKU チャックグラインダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOKU チャックグラインダ

通常単価(税別)
23,173円
税込単価
25,490円

【特長】・軸付き砥石及び軸付きカッタを使用する高性能チャックグラインダ。【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    製品本体
  • 無負荷回転数(rpm):
    22000
  • 全長:
    146mm
  • 空気消費量(m³/min):
    0.5
  • 詳細タイプ:
    エアインレット1/4PT
  • ホース内径(mm):
    Φ9.5
  • チャック軸径(mm):
    6
  • JANコード:
    4562185601152
  • トラスココード:
    826-6358
  • 材質/仕上:
  • 質量(kg):
    0.6

型番

MG-7206B 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MG-7206B

1個

23,173( 25,490円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸付き砥石及び軸付きカッタを使用する高性能チャックグラインダ。
【用途】
・金型の仕上げ作業から面取り作業まで精密加工ができます。
【商品仕様】
・全長(mm):146
・空気消費量([[M3]]/min):0.5
・使用エアーホース内径(mm):φ9.5
・使用エアーホース内径(mm):φ9.5
・チャック軸径:6mm
・無付加回転数:22000rpm
・エアインレット1/4PT
・JANコード:4562185601152
・トラスココード:826-6358
・質量:0.6kg
【材質/仕上】
・鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOKU チャックグラインダの型番MG-7206Bのページです。
型番MG-7206Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOKU チャックグラインダ

TOKU チャックグラインダ

    TOKU グラインダアングルタイプ

    TOKU グラインダアングルタイプ

      コンパクトツール 100MMジスクサンダー 424A

      コンパクトツール 100MMジスクサンダー 424A

        アングルグラインダNAG-70S

        アングルグラインダNAG-70S

          SP 低速ダイグラインダー

          SP 低速ダイグラインダー

            58mm/75mm ミニエアーアングルグラインダー EA162NY

            58mm/75mm ミニエアーアングルグラインダー EA162NY

              アングルグラインダNAG-60

              アングルグラインダNAG-60

                アングルグラインダ

                アングルグラインダ

                  アングルグラインダー YA-2Cシリーズ

                  アングルグラインダー YA-2Cシリーズ

                    18,000rpm/75mm エアーカットオフグラインダー

                    18,000rpm/75mm エアーカットオフグラインダー

                      メーカー 東空販売 東空販売 コンパクトツール 日本ニューマチック工業 エス・ピー・エアー エスコ 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 吉田工作所 エスコ
                      通常価格 23,173円 29,553円 29,864円 38,933円 20,775円 35,490円 39,751円 49,022円 21,358円 8,570円
                      通常出荷日 4日目   4日目   9日目   4日目   7日目   1日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 - 製品本体
                      無負荷回転数(rpm) 22000 - 13000 7600 3800 12500 9000 6500 15000 18000
                      全長 146mm 123mm 204mm 238mm 192 160mm 238mm 257mm - 210mm
                      空気消費量(m³/min) 0.5 0.38 0.45 1.1 - 0.54 1.1 0.9 - 0.114
                      詳細タイプ エアインレット1/4PT - - - - - - - - -

                      TOKU チャックグラインダのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました