(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工進 ラバレックスポンプ 200Vモーター付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工進 ラバレックスポンプ 200Vモーター付き

通常単価(税別)
204,806円
税込単価
225,287円

【特長】・オイル用キー式です。【用途】・甲板の洗浄に・船舶の緊急排水・ビルジの...

詳細情報を確認する

型番

MF-40MS 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MF-40MS

1個

204,806( 225,287円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイル用キー式です。
【用途】
・甲板の洗浄に
・船舶の緊急排水
・ビルジの排水
【商品仕様】
・口径40ミリ
・最大吐出量50HZ 170l/min 60HZ 200l-min
・JANコード:4971770092129
・トラスココード:850-9083
・質量:24kg
【材質/仕上】
・砲金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

工進 ラバレックスポンプ 200Vモーター付きの型番MF-40MSのページです。
型番MF-40MSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工進 ラバレックスポンプ 200Vモーター付き

工進 ラバレックスポンプ 200Vモーター付き

    工進 ラバーマスター 口径40ミリ

    工進 ラバーマスター 口径40ミリ

      工進 ラバーマスター 口径25ミリ

      工進 ラバーマスター 口径25ミリ

        工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 11枚羽根 CR MF-50M用

        工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 11枚羽根 CR MF-50M用

          工進 ラバレックスポンプ

          工進 ラバレックスポンプ

            工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 11枚羽根 NBR

            工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 11枚羽根 NBR

              工進 ポンディ 海水用 100Vタイプ AC100V(50HZ)

              工進 ポンディ 海水用 100Vタイプ AC100V(50HZ)

                工進 ラバレックスポンプクラッチ付き

                工進 ラバレックスポンプクラッチ付き

                  工進 ラバレックスポンプ 11.6kg

                  工進 ラバレックスポンプ 11.6kg

                    工進 ポンディ 清水用 60HZ

                    工進 ポンディ 清水用 60HZ

                      工進 ポンディ 海水用 24Vタイプ

                      工進 ポンディ 海水用 24Vタイプ

                        工進 パブールポンプ  口径40ミリ

                        工進 パブールポンプ 口径40ミリ

                          工進 ラバレックスポンプ 6kg

                          工進 ラバレックスポンプ 6kg

                            メーカー 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進
                            通常価格 204,806円 168,757円 121,063円 18,016円 45,781円 18,100円 41,031円 63,348円 89,640円 22,188円 41,101円 51,203円 52,725円
                            通常出荷日 6日目   3日目   4日目   3日目   3日目   4日目   4日目   4日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目  

                            工進 ラバレックスポンプ 200Vモーター付きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました