(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工進 ラバーマスター 口径40ミリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工進 ラバーマスター 口径40ミリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
168,757円
税込単価
185,633円

【特長】・三相200Vです。【用途】・甲板の洗浄に・船舶の緊急排水・ビルジの排...

詳細情報を確認する

型番

MF-4024X 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MF-4024X

1個

168,757( 185,633円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・三相200Vです。
【用途】
・甲板の洗浄に
・船舶の緊急排水
・ビルジの排水
【商品仕様】
・口径40ミリ
・最大吐出量150l/min
・JANコード:4971770092112
・トラスココード:850-9080
・質量:20kg
【材質/仕上】
・砲金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

工進 ラバーマスター 口径40ミリの型番MF-4024Xのページです。
型番MF-4024Xに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工進 ラバーマスター 口径40ミリ

工進 ラバーマスター 口径40ミリ

    工進 ラバーマスター 口径25ミリ

    工進 ラバーマスター 口径25ミリ

      工進 ラバレックスポンプ 200Vモーター付き

      工進 ラバレックスポンプ 200Vモーター付き

        工進 ラバレックスポンプ 11.6kg

        工進 ラバレックスポンプ 11.6kg

          工進 ラバレックスポンプ

          工進 ラバレックスポンプ

            工進 ラバレックスポンプクラッチ付き

            工進 ラバレックスポンプクラッチ付き

              工進 ラバレックスポンプ 6kg

              工進 ラバレックスポンプ 6kg

                タービンポンプ

                タービンポンプ

                  自吸式渦巻きポンプ単相100

                  自吸式渦巻きポンプ単相100

                    工進 パブールポンプ  口径40ミリ

                    工進 パブールポンプ 口径40ミリ

                      工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF用 NBR

                      工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF用 NBR

                        M型多段ポンプ

                        M型多段ポンプ

                          工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 11枚羽根 NBR

                          工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 11枚羽根 NBR

                            メーカー 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 川本製作所 テラル 工進 工進 テラル 工進
                            通常価格 168,757円 121,063円 204,806円 89,640円 45,781円 63,348円 52,725円 174,067円 109,325円 51,203円 11,377円 329,165円 18,100円
                            通常出荷日 3日目   4日目   6日目   3日目   3日目   4日目   3日目   4日目~   7日目~   3日目   3日目   2日目   4日目  

                            工進 ラバーマスター 口径40ミリのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました