(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハスコー 燃料フィルターレンチ(いすー用E型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ハスコー 燃料フィルターレンチ(いすー用E型)

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
31,263円 26,420円
税込単価
34,389円 29,062円

【特長】・いすーエルフ&フォワード:2007年~2010年車の燃料フィルターレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • トラスココード:
    853-6035
  • JANコード:
    4580372207673
  • 質量(g):
    294
  • 材質1:

型番

MD-513E 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ汎用ツールトラスココード853-6035
JANコード4580372207673質量(g)294
材質1 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MD-513E

1個

31,263円

26,420

( 29,062円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・いすーエルフ&フォワード:2007年~2010年車の燃料フィルターレンチです。
【用途】
・樹脂製の燃料フィルターカバーを傷めずにゆるめられます。
【商品仕様】
・純正番号8-98039987-1専用
・差込角12.7sq
・純正番号8-98039987-1専用。
・差込角12.7sq。
・JANコード:4580372207673
・トラスココード:853-6035
・質量:294g
【材質/仕上】
・鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハスコー 燃料フィルターレンチ(いすー用E型)の型番MD-513Eのページです。
型番MD-513Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハスコー 燃料フィルターレンチ(いすー用E型)

ハスコー 燃料フィルターレンチ(いすー用E型)

    ハスコー 燃料フィルターレンチ(いすー用I型)

    ハスコー 燃料フィルターレンチ(いすー用I型)

      ブースターケーブル

      ブースターケーブル

        2.0-5.0mm/φ6.5mm プッシュリベットクリップ(10個)

        2.0-5.0mm/φ6.5mm プッシュリベットクリップ(10個)

          500A ブースターケーブル

          500A ブースターケーブル

            ブースターケーブルセット

            ブースターケーブルセット

              メーカー HASCO HASCO エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 31,263円 34,109円 25,626円 744円 49,499円 30,730円
              通常出荷日 5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              商品タイプ 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール 内装関連 汎用ツール 汎用ツール
              トラスココード 853-6035 853-6036 - - - -
              JANコード 4580372207673 4580372207666 - - - -
              質量(g) 294 551 - - - -
              材質1 - - - -

              ハスコー 燃料フィルターレンチ(いすー用E型)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト