(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型 MCX-60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型 MCX-60

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,366円
税込単価
11,403円

【特長】・踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています・中折れ式開...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    はしご兼脚立
  • 規格:
    その他規格
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 天板高さ(m):
    0.51
  • はしご全長(m):
    1.11
  • JANコード:
    4989247191015
  • トラスココード:
    851-4909
  • 天板寸法(mm):
    300×164
  • 質量(g):
    2600.0
  • 材質1:
    アルミ合金

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプはしご兼脚立規格その他規格
最大使用質量(kg)100天板高さ(m)0.51
はしご全長(m)1.11JANコード4989247191015
トラスココード851-4909天板寸法(mm)300×164
質量(g)2600.0材質1アルミ合金

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCX-60

1個

10,366( 11,403円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています
・中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません
・独自の振動音防止機構を採用しています
・収納時の横ズレを防止する滑り止めキャップを採用しています
【用途】
・高所作業用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型 MCX-60の型番MCX-60のページです。
型番MCX-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型 MCX-60

ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型 MCX-60

    ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型

    ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型

      はしご兼用脚立 スーパージョブ

      はしご兼用脚立 スーパージョブ

        伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

        伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

          軽量専用脚立 BEN-KEI

          軽量専用脚立 BEN-KEI

            プロワークチェアー

            プロワークチェアー

              長尺専用脚立 MXB-F

              長尺専用脚立 MXB-F

                専用脚立スーパージョブJOB型

                専用脚立スーパージョブJOB型

                  スベリ止め付脚立 はしご兼用

                  スベリ止め付脚立 はしご兼用

                    ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ 用途:高所作業全般

                    ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ 用途:高所作業全般

                      ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN90

                      ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN90

                        アルミ四脚調整脚立兼用はしご

                        アルミ四脚調整脚立兼用はしご

                          脚立クッション(脚立・足場台用緩衝材) かばっ太郎

                          脚立クッション(脚立・足場台用緩衝材) かばっ太郎

                            メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション アズワン アルインコ ピカコーポレイション ミスミ ナカオ ナカオ ナカオ アルインコ
                            通常価格 10,366円 12,362円 15,957円 25,333円 11,156円 22,000円 39,727円 113,850円 9,751円 27,958円 20,799円 31,465円 2,404円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目~   9日目   2日目   4日目   4日目   4日目~   6日目  
                            商品タイプ はしご兼脚立 はしご兼脚立 はしご兼脚立 - 専用脚立 - - 専用脚立 はしご兼脚立 はしご兼脚立 はしご兼脚立 - 関連品
                            規格 その他規格 その他規格 その他規格 - - - - その他規格 その他規格 規格無し 規格無し - -
                            最大使用質量(kg) 100 100 100 100 130 - 100 100 100 100 100 100 -
                            天板高さ(m) 0.51 - - - - - - - - 1.23~1.53 0.61~0.90 - -
                            はしご全長(m) 1.11 - - - - - - - - 2.50~3.09 1.30~1.90 - -

                            ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型 MCX-60のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト