(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MC4000-122 S (1着入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MC4000-122 S (1着入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,400円
税込単価
15,840円

【特長】・二重ファスナー、二重袖です。・手首を覆う伸縮性の内袖口です。・MC4...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    つなぎタイプ
  • 規格:
    JIS規格品
  • 用途:
    化学防護
  • 機能:
    耐液体 / 耐スプレー / 防塵
  • 商品タイプ:
    フード付き
  • サイズ:
    S
  • 仕様:
    JIS T 8115:2010規格タイプ3・4・5(液体、スプレー、浮遊固体粉じん防護用)
  • JANコード:
    4959382860008
  • トラスココード:
    825-2463
  • 質量(g):
    570
  • 材質1:
    生地:共押出し特殊フィルム(ポリプロピレン)、多層特殊フィルム、スパンボンドのポリプロピレン

型番

MC4000-122-S 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC4000-122-S

5個

14,400( 15,840円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二重ファスナー、二重袖です。
・手首を覆う伸縮性の内袖口です。
・MC4000と服地で、ソックス一体型にしたタイプです。
【用途】
・JIS T8115:2010 タイプ3、4、5
【商品仕様】
・全身化学防護服(密閉服)
・使い捨て式
・164~170cm
・JANコード:4959382860008
・トラスココード:825-2463
・質量:570g
【材質/仕上】
・生地:共押出し特殊フィルム(ポリプロピレン)、多層特殊フィルム、スパンボンドのポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MC4000-122 S (1着入)の型番MC4000-122-Sのページです。
型番MC4000-122-Sに関する仕様情報を記載しております。

シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MC4000-122 S (1着入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました