(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

データ収録機能付2chデジタルハンディ温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

データ収録機能付2chデジタルハンディ温度計

通常単価(税別)
58,791円
税込単価
64,670円

【特長】・大きな液晶画面(56×42mm)に温度表示しています。・バックライト...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • JANコード:
    4562208230307
  • トラスココード:
    838-2498
  • 質量(g):
    250
  • 材質1:
    ABS樹脂

(i)ご注意

  • 温度センサーは別売となります。 

型番

MC3000-000 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC3000-000

1個

58,791( 64,670円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな液晶画面(56×42mm)に温度表示しています。
・バックライトを装備しています。
・1台で2chともに熱電対K、T、R、測温抵抗体Pt100をマルチ入力できます。
・補正機能搭載しています。
・設置用・携帯用データロガーとして活用でき、専用ソフトで簡単にデータ解析可能です。
・パソコンを使用したリアルタイムデータ収録が可能です。
・別売の端子アダプタと組合せで汎用形(Y端子)の熱電対K、T、R、Pt100の測定も可能です。
・トレーサビリティ証明書発行可能です。
【用途】
・水温・液温測定。
・金型・成形品の温度測定。
・配管・パイプ・タンクなどの設備点検。
・アスファルト敷設温度測定。
・社内基準温度計。
・研究・開発データ収録、解析。

(i)ご注意

  • 温度センサーは別売となります。 

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

データ収録機能付2chデジタルハンディ温度計の型番MC3000-000のページです。
型番MC3000-000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

データ収録機能付2chデジタルハンディ温度計

データ収録機能付2chデジタルハンディ温度計

    温度制御盤 YDC-15N

    温度制御盤 YDC-15N

      ハンディタイプ露点温度計 DM-70BT

      ハンディタイプ露点温度計 DM-70BT

        ハンディタイプ露点温度計 DM-70AT

        ハンディタイプ露点温度計 DM-70AT

          デジタル温度計 防水防滴タイプ TX10シリーズ

          デジタル温度計 防水防滴タイプ TX10シリーズ

            電子式温湿度記録計

            電子式温湿度記録計

              デュアルサーモ AR-1000シリーズ ハンディタイプ

              デュアルサーモ AR-1000シリーズ ハンディタイプ

                ハンダゴテ温度計 H-769・H-769-1

                ハンダゴテ温度計 H-769・H-769-1

                  温湿度記録計 ST-50シリーズ

                  温湿度記録計 ST-50シリーズ

                    サーマルイメージ放射温度計(レーザーポイント付) 保護ケース

                    サーマルイメージ放射温度計(レーザーポイント付) 保護ケース

                      デジタル温度調節器 monoone-120T

                      デジタル温度調節器 monoone-120T

                        佐藤 シグマ2型温度記録計(クォーツ式) (7230-00)

                        佐藤 シグマ2型温度記録計(クォーツ式) (7230-00)

                          データロガー(おんどとり・大気圧測定タイプ) TR-73U

                          データロガー(おんどとり・大気圧測定タイプ) TR-73U

                            メーカー チノー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン セコニック 安立計器 ホーザン アズワン FLIR 東京硝子器械 佐藤計量器製作所 アズワン
                            通常価格 58,791円 83,330円 625,302円 625,302円 21,000円 107,956円 115,729円 1,440円 159,034円 7,050円 50,738円 70,000円 35,000円
                            通常出荷日 4日目   5日目   16日目   16日目   1日目   当日出荷可能 3日目   9日目   3日目   26日目~   1日目   6日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 温度計 - - - - 温湿度記録計 放射温度計 - - 放射温度計 - 温湿度記録計 -
                            防滴・防水機能 なし - - - - なし - - - - - - -
                            JANコード 4562208230307 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 838-2498 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 250 - - - - - - - - - - - -

                            データ収録機能付2chデジタルハンディ温度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました