(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上裁断機 MC-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

卓上裁断機 MC-300

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
74,750円
税込単価
82,225円

【特長】・安全ガードカバーと連動した安全ロックが、裁断作業の安全をお約束します...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    裁断機
  • 最大対応用紙サイズ:
    A4
  • 裁断枚数:
    51枚以上
  • JANコード:
    4516024130051
  • 質量(g):
    17000
  • トラスココード:
    853-4086
  • 材質1:
    スチール
  • 奥行(mm):
    405
  • 間口(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    510
  • 裁断厚(mm):
    15

(i)ご注意

  • 重量物のため 別途料金にて搬入設置も承ります。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-300

1個

74,750( 82,225円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全ガードカバーと連動した安全ロックが、裁断作業の安全をお約束します
・新方式の高照度LEDが裁断位置を明確に照射します
・大型アルミ成形製移動定規と大型当枕が正確な裁断への信頼
・裁断刃の下へ手を入れることなく機械後方より押出すだけで、受 木を取り出すことができます
・卓上小型でもA4長辺が入り、A3半裁もしっかり切れます
【用途】
・学校の印刷室、オフィス、工場に最適、大型裁断機のサブ機に
・プリントショップなどに
・64g/m2 A4上質コピー用紙約150枚までの裁断に
【商品仕様】
・最大裁断幅:300mm(A4対応)
・最短裁断寸法:35mm
・最大裁断厚:15mm(64g/m2上質コピー用紙 約150枚)
・赤色LEDカットライン
・自動ロック式安全ガードカバー
・JANコード:4516024130051
・トラスココード:853-4086
・質量:17kg
【セット内容/付属品】
・単三乾電池2本付属

(i)ご注意

  • 重量物のため 別途料金にて搬入設置も承ります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

卓上裁断機 MC-300の型番MC-300のページです。
型番MC-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上裁断機 MC-300

卓上裁断機 MC-300

    ディスクカッター 規格:A4判 裁断幅:310mm 外寸:幅360×奥490×高80mm

    ディスクカッター 規格:A4判 裁断幅:310mm 外寸:幅360×奥490×高80mm

      ディスクカッター DC-230N

      ディスクカッター DC-230N

        かんたん替刃交換断裁機

        かんたん替刃交換断裁機

          ディスクカッター DC-250

          ディスクカッター DC-250

            ペーパーカッター 867型

            ペーパーカッター 867型

              サークルカッター (丸刃カッター)

              サークルカッター (丸刃カッター)

                ローラーカッター EA762EB-51

                ローラーカッター EA762EB-51

                  強力裁断機 MC-400A/L

                  強力裁断機 MC-400A/L

                    裁断機 ディスクカッター・スリム

                    裁断機 ディスクカッター・スリム

                      電動裁断機 CE

                      電動裁断機 CE

                        ディスクカッター・スリム A3 DC-F5300-K

                        ディスクカッター・スリム A3 DC-F5300-K

                          285x360mm(A4/10枚) ペーパーカッター

                          285x360mm(A4/10枚) ペーパーカッター

                            メーカー MAITZ(マイツコーポレーション) カール事務器 カール事務器 プラス カール事務器 ダーレ(DAHLE) アズワン エスコ MAITZ(マイツコーポレーション) カール事務器 MAITZ(マイツコーポレーション) カール事務器 エスコ
                            通常価格 74,750円 14,350円 18,357円 71,420円 24,639円 10,934円 15,310円 33,000円 109,985円 16,499円 305,882円 19,799円 20,105円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 裁断機 ディスクカッター ディスクカッター 裁断機 ディスクカッター 裁断機 ディスクカッター - 裁断機 ディスクカッター 裁断機 ディスクカッター 裁断機
                            最大対応用紙サイズ A4 A4 A3 A4 その他 - その他 - B4 A4 - A3 A4
                            裁断枚数 51枚以上 21枚~50枚 21枚~50枚 51枚以上 11枚~20枚 - - - 51枚以上 - 51枚以上 21枚~50枚 6枚~10枚
                            JANコード 4516024130051 - - - - - - - 4516024240057 - - - -
                            質量(g) 17000 - - - - - - - 24000 - - - -

                            卓上裁断機 MC-300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました