(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MC型 アルミブリッジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MC型 アルミブリッジ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,886円 ~ 31,961円
税込価格
25,175円 ~ 35,157円

【特長】・オートバイ専用アルミブリッジです。・超軽量です。・ツメタイプのフック...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    昇降用
  • 最大使用質量(kg):
    300
  • 材質1:
    アルミニウム合金(A6063S-T5)
  • 有効幅(mm):
    180
  • 全高(mm):
    78

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1800
851-5396
4543820828462
12000.0

1個

22,886( 25,175円 )

8日目

1920
851-5397
4543820828493
14000.0

1個

28,952( 31,847円 )

8日目

2100
851-5398
4543820828479
14000.0

1個

24,855( 27,341円 )

8日目

2220
851-5399
4543820828509
16000.0

1個

29,951( 32,946円 )

8日目

2400
851-5400
4543820828486
15000.0

1個

26,939( 29,633円 )

8日目

2520
851-5401
4543820828516
18000.0

1個

31,961( 35,157円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートバイ専用アルミブリッジです。
・超軽量です。
・ツメタイプのフックです。
【用途】
・オートバイ専用のアルミ製道板

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MC型 アルミブリッジ

MC型 アルミブリッジ

    MCW型 アルミブリッジ

    MCW型 アルミブリッジ

      ES型 アルミブリッジ

      ES型 アルミブリッジ

        SHA型 アルミブリッジ

        SHA型 アルミブリッジ

          BAW型 アルミブリッジ

          BAW型 アルミブリッジ

            KB型 アルミブリッジ

            KB型 アルミブリッジ

              あぜこし用ブリッジ SB型のショートタイプ

              あぜこし用ブリッジ SB型のショートタイプ

                ナカオ 楽駝 SKY用 連結ブリッジ

                ナカオ 楽駝 SKY用 連結ブリッジ

                  ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3000L

                  ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3000L

                    SXN型 アルミブリッジ

                    SXN型 アルミブリッジ

                      ACT パワーブリッジ 270W×160H×2900L

                      ACT パワーブリッジ 270W×160H×2900L

                        ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×107.5H×2100L

                        ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×107.5H×2100L

                          ACT パワーブリッジ 270W×160H×2200L

                          ACT パワーブリッジ 270W×160H×2200L

                            メーカー 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 ナカオ アクト 昭和ブリッジ販売 アクト アクト アクト
                            通常価格 22,886円 41,889円 239,007円 21,814円 58,100円 252,108円 31,053円 41,098円 181,430円 204,806円 331,301円 177,939円 260,864円
                            通常出荷日 8日目   8日目   11日目~   4日目   8日目   10日目~   8日目   5日目   5日目   8日目~   4日目   15日目   4日目  
                            仕様 昇降用 昇降用 2枚1セット - 2枚1セット - 2枚1セット 2枚1セット 昇降用 - 昇降用 昇降用 昇降用
                            最大使用質量(kg) 300 300 - - - - - - 3000 - 7000 4000 7000
                            材質1 アルミニウム合金(A6063S-T5) アルミニウム合金(A6063S-T5) アルミニウム合金 - アルミニウム合金 アルミニウム合金(A6N01S-T5) アルミニウム合金(A7003S-T5) - - アルミニウム合金(A6N01S-T5) - - -
                            有効幅(mm) 180 180 400 - - - - - - - - - -
                            全高(mm) 78 780 - - - - - - - - - - -

                            MC型 アルミブリッジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました