(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リス MB型リステナー メッシュ ポリプロピレン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リス MB型リステナー メッシュ ポリプロピレン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,891円 ~ 4,191円
税込価格
2,080円 ~ 4,610円

【特長】・通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 内容物重量:20kg以下(MB-630B-GY除外)、15kg以下(MB-630B-GY)

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
色詳細
有効内寸間口×奥行×高さ(mm)
嵌合商品
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
51
645
321
328
ブルー
593×270×312
-
4938233233772
868-7010
2560

5個

3,771( 4,148円 )

7日目

50
641
315
326
グレー
591×265×314
MB-60B2・630B・640B
4938233540207
868-7011
2750

5個

4,191( 4,610円 )

7日目

50
641
315
326
グレー
595×265×314
MB-60B1・630B・640B
4938233233833
868-7012
2750

5個

4,191( 4,610円 )

7日目

47
641
320
295
グレー
596×275×285
-
4938233233888
868-7013
2150

5個

3,071( 3,378円 )

7日目

25
645
316
168
グレー
593×263×157
MB-60B1・60B2
4938233370408
868-7014
1200

5個

1,891( 2,080円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場までの用途の広いコンテナです
・MB-60Bの1/2の高さです(MB-630B-GY)
・井桁積みができます
【用途】
・果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 内容物重量:20kg以下(MB-630B-GY除外)、15kg以下(MB-630B-GY)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リス MB型リステナー メッシュ ポリプロピレン

リス MB型リステナー メッシュ ポリプロピレン

    サンコー サンボックス#10ー3 青

    サンコー サンボックス#10ー3 青

      サンテナーB(19.8~28.4L)

      サンテナーB(19.8~28.4L)

        サンボックス

        サンボックス

          DIC 農水産コンテナ蓋無(金具無し)

          DIC 農水産コンテナ蓋無(金具無し)

            リス トレーコンテナーT-48 青

            リス トレーコンテナーT-48 青

              サンコー サンテナーB#80ー3 青

              サンコー サンテナーB#80ー3 青

                メーカー 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲 DICプラスチック 岐阜プラスチック工業 三甲
                通常価格 1,891円 3,013円 2,073円 1,691円 4,249円 3,071円 4,824円
                通常出荷日 7日目   8日目   8日目   8日目   4日目   7日目   8日目  
                商品タイプ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ - ダンボールプラスチックコンテナ
                材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP)
                その他 ダークブルー - - ダークブルー - ダークブルー
                出荷単位(個) 3 - - - - - -

                リス MB型リステナー メッシュ ポリプロピレンのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました