(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リス MB型リステナーMB-19 メッシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リス MB型リステナーMB-19 メッシュ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,921円
税込価格
3,213円

【特長】・通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 内容物重量:20kg以下

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
4938233233413
868-6991

5個

2,921( 3,213円 )

7日目

イエロー
4938233233390
868-6992

5個

2,921( 3,213円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場までの用途の広いコンテナです
【用途】
・果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 内容物重量:20kg以下
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リス MB型リステナーMB-19 メッシュ

リス MB型リステナーMB-19 メッシュ

    リス MB型リステナー メッシュ 黄

    リス MB型リステナー メッシュ 黄

      リス MB型リステナーMB-25 メッシュ

      リス MB型リステナーMB-25 メッシュ

        リス MB型リステナー メッシュ

        リス MB型リステナー メッシュ

          リス MB型リステナーMB-40 メッシュ 黄

          リス MB型リステナーMB-40 メッシュ 黄

            リス MB型リステナーGB-13 メッシュ

            リス MB型リステナーGB-13 メッシュ

              リス MB型リステナー メッシュ ポリプロピレン

              リス MB型リステナー メッシュ ポリプロピレン

                リス MB型リステナーVC-25 メッシュ 青

                リス MB型リステナーVC-25 メッシュ 青

                  リス トレーコンテナーT-18 青

                  リス トレーコンテナーT-18 青

                    リス MB型メッシュコンテナー

                    リス MB型メッシュコンテナー

                      リス トレーコンテナーMK-16 青

                      リス トレーコンテナーMK-16 青

                        リス トレーコンテナーMK-10 ベージュ

                        リス トレーコンテナーMK-10 ベージュ

                          メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業
                          通常価格 2,921円 2,665円 2,451円 1,954円 2,789円 2,683円 1,891円 2,894円 2,246円 2,489円 2,570円 1,793円
                          通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   9日目   7日目   7日目   7日目   7日目   2日目~   7日目   7日目  
                          商品タイプ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ - ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ - - ダンボールプラスチックコンテナ - -
                          材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - その他 - -
                          その他 その他 その他 その他 - その他 その他 - - その他 - -
                          容量(L) 42 - 26 - - 21 - - - - - -
                          外形間口(mm) 616 - 648 - - 426 - - - - - -

                          リス MB型リステナーMB-19 メッシュのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました