(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

pig ピグマット ライトウェイト (1箱=2巻入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

pig ピグマット ライトウェイト (1箱=2巻入)【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,208円 ~ 58,453円
税込価格
33,229円 ~ 64,298円

【特長】・ロールを引っ張り出し、設置するだけで、ピグマットロールは簡単にご使用...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)
幅(mm)
長さ(m)
油吸収量(L/巻)
油吸収量(L/袋)
油吸収量(L/箱)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ミシン目入り、ディスペンサーボックス入り
514-2521
3400
250
30
16.7
-
33.4

1パック

2個入り

30,208( 33,229円 )

5日目

  • 注文停止中
ミシン目入り
514-2563
13600
380
90
75.2
150.4
-

1パック

2個入り

58,453( 64,298円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロールを引っ張り出し、設置するだけで、ピグマットロールは簡単にご使用いただけます。
・優れた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。
・耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。
・均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。
・吸収性能が高く、細かい繊維構造のピグマットは液体を保持し、マットを持ち上げても液体が垂れ落ちません。
・汚れの目立ちにくいダークグレー。
・ミシン目や、ハサミやカッターなどで、簡単にカットすることができます。
・必要な量だけ使用することができます。
【用途】
・オイル・水・溶剤用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

pig ピグマット ライトウェイト (1箱=2巻入)

pig ピグマット ライトウェイト (1箱=2巻入)

    pig ピグマット ミディアムウェイト (1巻入)

    pig ピグマット ミディアムウェイト (1巻入)

      pig ピグマット ヘビーウェイト (1箱=3巻入)

      pig ピグマット ヘビーウェイト (1箱=3巻入)

        ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り シートタイプ

        ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り シートタイプ

          MAT411Aピグマットミディアムロール

          MAT411Aピグマットミディアムロール

            ピグマット ライトウェイト ロール MATシリーズ

            ピグマット ライトウェイト ロール MATシリーズ

              ピグマット MAT 幅330/510mm

              ピグマット MAT 幅330/510mm

                ピグマット(ミシン目入り)

                ピグマット(ミシン目入り)

                  ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り ロ​ー​ル​タ​イ​プ

                  ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り ロ​ー​ル​タ​イ​プ

                    ピグ マット ヘビーウェイト

                    ピグ マット ヘビーウェイト

                      ピグマット ヘビーウェイト MATシリーズ

                      ピグマット ヘビーウェイト MATシリーズ

                        ピグ 油専用エコノミーマット(ミシン目入り)

                        ピグ 油専用エコノミーマット(ミシン目入り)

                          ピグ マットライトウェイト(ミシン目入り)

                          ピグ マットライトウェイト(ミシン目入り)

                            メーカー ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション アズワン ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション
                            通常価格 30,208円 54,596円 59,648円 17,728円 68,207円 34,942円 20,426円 30,231円 43,646円 50,800円 22,781円 15,579円 17,949円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   1日目   8日目   8日目   6日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ カットタイプマット ロールタイプマット ロールタイプマット シート - ロール 吸収材(ケミカル用) 吸収材キット ロール ロールタイプマット シート シート シート
                            用途 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 - オイル用 オイル・水用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル用 オイル・水・溶剤用
                            グレー - - - - - - - - ダークグレー - - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.5 - - - - - - - - - - - -

                            pig ピグマット ライトウェイト (1箱=2巻入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました