(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベビーマイティ 単相100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベビーマイティ 単相100

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
312,473円
税込単価
343,720円

【特長】・従来の荷重変動におけるブレーキの停止精度を、電気的ブレーキを併用する...

詳細情報を確認する

  • 最大吊上荷重(t):
    0.2
  • トラスココード:
    857-5561
  • JANコード:
    4571337241054
  • 質量(g):
    29000
  • 材質1:
    スチール
  • ワイヤ巻取量(mm×m):
    5×60
  • 奥行(mm):
    308
  • 巻上速度(m/min):
    15
  • 高さ(mm):
    307
  • 消費電力(W):
    650
  • 操作コード(m):
    3
  • 電源(V):
    単相100
  • 電源コード長さ(m):
    5
  • 幅(mm):
    510

(i)ご注意

  • ウインチ定格:30分

型番

MA-650SL 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MA-650SL

1個

312,473( 343,720円 )

20日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の荷重変動におけるブレーキの停止精度を、電気的ブレーキを併用することで、荷重変動に関係なく、停止精度が短く一定で止まります
・間接制御方式です
・手軽で便利。足場の組立、解体など作業の安全、効率化に活躍します
【用途】
・荷物の吊り上げ、移動に

(i)ご注意

  • ウインチ定格:30分

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベビーマイティ 単相100の型番MA-650SLのページです。
型番MA-650SLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベビーマイティ 単相100

ベビーマイティ 単相100

    ベビーマイティ

    ベビーマイティ

      ベビーウインチ 60kg

      ベビーウインチ 60kg

        低速型マイティプラー 直接制御盤付

        低速型マイティプラー 直接制御盤付

          リミットレバーユニットリミットレバー

          リミットレバーユニットリミットレバー

            キャプスタン式手動ウインチ

            キャプスタン式手動ウインチ

              無騒音式手動ウインチ(防滴ブレーキ式)

              無騒音式手動ウインチ(防滴ブレーキ式)

                ベビーマイティ 100V

                ベビーマイティ 100V

                  手動エンドレスウインチ

                  手動エンドレスウインチ

                    手動ウインチ(防滴ブレーキ式)

                    手動ウインチ(防滴ブレーキ式)

                      メーカー トーヨーコーケン トーヨーコーケン トーヨーコーケン トーヨーコーケン スリーエッチ マックスプル工業 マックスプル工業 トーヨーコーケン マックスプル工業 マックスプル工業
                      通常価格 312,473円 136,928円 115,311円 684,375円 9,082円 49,930円 51,452円 612,897円 138,929円 42,980円
                      通常出荷日 20日目   1日目   4日目~   4日目   2日目~   9日目   11日目~   5日目   9日目   9日目~  
                      最大吊上荷重(t) 0.2 0.15 0.06 その他 - - - その他 - -
                      トラスココード 857-5561 - - 851-9701 - - - 851-9700 - -
                      JANコード 4571337241054 - - 4571337242068 - - - 4571337242075 - -
                      質量(g) 29000 - 9000 69000 - - - 58000 - -
                      材質1 スチール 本体:スチール - - - - - - - -

                      ベビーマイティ 単相100のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました