(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DIC 農水産コンテナ蓋無(金具無し)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DIC 農水産コンテナ蓋無(金具無し)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,249円
税込単価
4,674円

【商品仕様】・容量(L):43・色:ブルー・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:...

詳細情報を確認する

型番

MA-50-B 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MA-50-B

5個

4,249( 4,674円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量(L):43
・色:ブルー
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:560×390×284
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:475×310×247
・適用カード差し(別売)型番:-
・出荷単位(個):10
・オプション(別売):フタ
・質量:1700g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DIC 農水産コンテナ蓋無(金具無し)の型番MA-50-Bのページです。
型番MA-50-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DIC 農水産コンテナ蓋無(金具無し)

DIC 農水産コンテナ蓋無(金具無し)

    鳥篭 金網蓋付

    鳥篭 金網蓋付

      天昇 サンテナー NT

      天昇 サンテナー NT

        サンコー サンボックス#10ー2 オレンジ

        サンコー サンボックス#10ー2 オレンジ

          リス MB型リステナーMB-25 メッシュ

          リス MB型リステナーMB-25 メッシュ

            リス MB型リステナー メッシュ

            リス MB型リステナー メッシュ

              サンテナーB(19.8~28.4L)

              サンテナーB(19.8~28.4L)

                サンテナーB(10.1~19.8L)

                サンテナーB(10.1~19.8L)

                  ミルククレートI

                  ミルククレートI

                    ハンディボックス

                    ハンディボックス

                      リス 買物篭

                      リス 買物篭

                        メーカー DICプラスチック 三甲 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業
                        通常価格 4,249円 16,120円 1,935円 2,311円 2,451円 1,954円 2,073円 2,525円 1,934円 1,357円 1,405円
                        通常出荷日 4日目   8日目   8日目   1日目   7日目   7日目   8日目   8日目   8日目   8日目   2日目~  
                        商品タイプ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ
                        材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) -
                        ダークブルー ダークブルー その他 その他 その他 その他 - - その他 その他 その他
                        容量(L) 43 95 - 10.3 26 - - - - - -
                        外形間口(mm) 560 - - 575 648 - - - - - -

                        DIC 農水産コンテナ蓋無(金具無し)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました