(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトムズ はがせるKSブランコフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトムズ はがせるKSブランコフック【3個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
477円
税込単価
525円

【特長】・サビに強いステンレススチール使用【用途】・フック【商品仕様】・幅:2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • JANコード:
    4904140326807
  • トラスココード:
    136-1121
  • 質量(g):
    34
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 耐荷重(kg):
    0.5
  • 幅(mm):
    27
  • 材質2:
    粘着剤:合成ゴム系
  • フック材質:
    ステンレススチール
  • 内容量:
    3個入り

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M2680

3個入り

1パック

3個入り

477( 525円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビに強いステンレススチール使用
【用途】
・フック
【商品仕様】
・幅:27mm×高さ
・耐荷重500g
・3個入り
・JANコード:4904140326807
・質量:34g
【材質/仕上】
・本体:ABS樹脂、フック:ステンレススチール、粘着剤:合成ゴム系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトムズ はがせるKSブランコフックの型番M2680のページです。
型番M2680に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトムズ はがせるKSブランコフック

ニトムズ はがせるKSブランコフック

    ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけス

    ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけス

      ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけロ

      ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけロ

        ニトムズ はがせるフックダブルDX木調

        ニトムズ はがせるフックダブルDX木調

          ニトムズ はがせるキッチンサニタリ-5連

          ニトムズ はがせるキッチンサニタリ-5連

            ニトムズ はがせるKSスペアテ-プM

            ニトムズ はがせるKSスペアテ-プM

              ニトムズ はがせるKSタオルかけワイド

              ニトムズ はがせるKSタオルかけワイド

                ニトムズ はがせるフックミニ徳用15

                ニトムズ はがせるフックミニ徳用15

                  はがせるフックカーテンふさかけ

                  はがせるフックカーテンふさかけ

                    スコッチR 掲示用両面テープ 壁紙用

                    スコッチR 掲示用両面テープ 壁紙用

                      ニトムズ はがせるフックカラ-ブランコ

                      ニトムズ はがせるフックカラ-ブランコ

                        スコッチ(R) 掲示用両面テープ 一般・ガラス用

                        スコッチ(R) 掲示用両面テープ 一般・ガラス用

                          蛍光反射シート

                          蛍光反射シート

                            メーカー nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms スリーエムジャパン nitoms スリーエムジャパン nitoms
                            通常価格 477円 839円 543円 349円 641円 247円 591円 839円 320円 397円 394円 365円 399円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目~   6日目   1日目~   6日目  
                            商品タイプ 粘着テープ 粘着テープ 粘着テープ 粘着テープ 粘着テープ - 粘着テープ 粘着テープ - - 粘着テープ - -
                            JANコード 4904140326807 4904140326302 4904140326203 4904140141103 4904140327002 - 4904140326401 4904140140205 - - 4904140179908 - -
                            トラスココード 136-1121 135-9614 136-1119 136-1152 135-9559 - 136-1144 136-1162 - - 135-9572 - -
                            質量(g) 34 155 130 33.000 86 - 115 51.000 - - 34 - -
                            材質1 本体:ABS樹脂 本体、ベース:ABS樹脂 本体、ベース:ABS樹脂 本体・ベース:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム系 本体、ベース、アーム:ABS樹脂 - 本体、ベース、アーム:ABS樹脂 本体:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム系 - - 本体・ベース:ABS樹脂、フック:ステンレススチール、粘着剤:合成ゴム系 - -

                            ニトムズ はがせるKSブランコフックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました