(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトムズ はがせるKSタオルかけワイド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトムズ はがせるKSタオルかけワイド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
591円
税込単価
650円

【特長】・タオルが壁に着かない清潔設計・タオルのズレ落ちを防ぐストッパーつき【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • JANコード:
    4904140326401
  • トラスココード:
    136-1144
  • 質量(g):
    115
  • 材質1:
    本体、ベース、アーム:ABS樹脂
  • 耐荷重(kg):
    0.8
  • 幅(mm):
    210
  • 材質2:
    すべり止め:エラストマー
  • 材質3:
    粘着剤:合成ゴム系

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M2640

1個

591( 650円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タオルが壁に着かない清潔設計
・タオルのズレ落ちを防ぐストッパーつき
【用途】
・タオルかけ
【商品仕様】
・幅:210mm×高さ
・制限荷重800g
・JANコード:4904140326401
・質量:115g
【材質/仕上】
・本体、ベース、アーム:ABS樹脂、すべり止め:エラストマー、粘着剤:合成ゴム系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトムズ はがせるKSタオルかけワイドの型番M2640のページです。
型番M2640に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトムズ はがせるKSタオルかけワイド

ニトムズ はがせるKSタオルかけワイド

    ニトムズ はがせるKSタオルリングM

    ニトムズ はがせるKSタオルリングM

      はがせるフックカーテンふさかけ

      はがせるフックカーテンふさかけ

        クッションフロアテープ

        クッションフロアテープ

          ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけロ

          ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけロ

            固定両面テープ

            固定両面テープ

              ニトムズ はがせるKSブランコフック

              ニトムズ はがせるKSブランコフック

                ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけス

                ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけス

                  スコッチ カーペット用 両面テープ

                  スコッチ カーペット用 両面テープ

                    ニトムズ はがせるキッチンサニタリ-5連

                    ニトムズ はがせるキッチンサニタリ-5連

                      はがせる両面テープ 強力固定用 厚手 T3960

                      はがせる両面テープ 強力固定用 厚手 T3960

                        ニトムズ はがせるフックカラ-ブランコ

                        ニトムズ はがせるフックカラ-ブランコ

                          ニトムズ はがせるフックDX木調

                          ニトムズ はがせるフックDX木調

                            メーカー nitoms nitoms nitoms セメダイン nitoms nitoms nitoms nitoms スリーエムジャパン nitoms nitoms nitoms nitoms
                            通常価格 591円 493円 320円 992円 543円 1,170円 477円 839円 670円 641円 1,009円 394円 403円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   2日目~   6日目   5日目   6日目   6日目   1日目   6日目   1日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ 粘着テープ 粘着テープ - - 粘着テープ - 粘着テープ 粘着テープ - 粘着テープ - 粘着テープ 粘着テープ
                            JANコード 4904140326401 4904140326500 - - 4904140326203 - 4904140326807 4904140326302 - 4904140327002 - 4904140179908 4904140141004
                            トラスココード 136-1144 135-9604 - - 136-1119 - 136-1121 135-9614 - 135-9559 - 135-9572 135-9574
                            質量(g) 115 100 - - 130 - 34 155 - 86 - 34 28.000
                            材質1 本体、ベース、アーム:ABS樹脂 本体、ベース、アーム:ABS樹脂 - - 本体、ベース:ABS樹脂 - 本体:ABS樹脂 本体、ベース:ABS樹脂 - 本体、ベース、アーム:ABS樹脂 - 本体・ベース:ABS樹脂、フック:ステンレススチール、粘着剤:合成ゴム系 本体・ベース:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム系

                            ニトムズ はがせるKSタオルかけワイドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました