(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
543円
税込単価
597円

【特長】・乾きの早いダブルアーム構造・ふきんを折らずに干せるロングアーム【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • JANコード:
    4904140326203
  • トラスココード:
    136-1119
  • 質量(g):
    130
  • 材質1:
    本体、ベース:ABS樹脂
  • 耐荷重(kg):
    0.15(アーム1本)
  • 幅(mm):
    335
  • 材質3:
    粘着剤:合成ゴム系

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M2620

1個

543( 597円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾きの早いダブルアーム構造
・ふきんを折らずに干せるロングアーム
【用途】
・ふきんかけ
【商品仕様】
・幅:335mm×高さ
・アーム1本につき150gまでOK
・JANコード:4904140326203
・質量:130g
【材質/仕上】
・本体、ベース:ABS樹脂 粘着剤:合成ゴム系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけロの型番M2620のページです。
型番M2620に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけロ

ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけロ

    ニトムズ はがせるKSタオルかけワイド

    ニトムズ はがせるKSタオルかけワイド

      ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけス

      ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけス

        ニトムズ はがせるキッチンサニタリ-5連

        ニトムズ はがせるキッチンサニタリ-5連

          はがせるフックカーテンふさかけ

          はがせるフックカーテンふさかけ

            ニトムズ はがせるKSスペアテ-プM

            ニトムズ はがせるKSスペアテ-プM

              蛍光反射シート

              蛍光反射シート

                ニトムズ はがせるフックダブルDX木調

                ニトムズ はがせるフックダブルDX木調

                  ニトムズ はがせるKSブランコフック

                  ニトムズ はがせるKSブランコフック

                    スコッチR 掲示用両面テープ 壁紙用

                    スコッチR 掲示用両面テープ 壁紙用

                      スコッチ(R) 掲示用両面テープ 一般・ガラス用

                      スコッチ(R) 掲示用両面テープ 一般・ガラス用

                        ニトムズ はがせるフックDX木調

                        ニトムズ はがせるフックDX木調

                          ニトムズ はがせるフックミニ徳用15

                          ニトムズ はがせるフックミニ徳用15

                            メーカー nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms スリーエムジャパン スリーエムジャパン nitoms nitoms
                            通常価格 543円 591円 839円 641円 320円 247円 399円 349円 477円 397円 365円 403円 839円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目~   1日目~   6日目   6日目  
                            商品タイプ 粘着テープ 粘着テープ 粘着テープ 粘着テープ - - - 粘着テープ 粘着テープ - - 粘着テープ 粘着テープ
                            JANコード 4904140326203 4904140326401 4904140326302 4904140327002 - - - 4904140141103 4904140326807 - - 4904140141004 4904140140205
                            トラスココード 136-1119 136-1144 135-9614 135-9559 - - - 136-1152 136-1121 - - 135-9574 136-1162
                            質量(g) 130 115 155 86 - - - 33.000 34 - - 28.000 51.000
                            材質1 本体、ベース:ABS樹脂 本体、ベース、アーム:ABS樹脂 本体、ベース:ABS樹脂 本体、ベース、アーム:ABS樹脂 - - - 本体・ベース:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム系 本体:ABS樹脂 - - 本体・ベース:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム系 本体:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム系

                            ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけロのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました