(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チャック袋 「ラミジップ」 LZ-D 平袋ナイロンタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チャック袋 「ラミジップ」 LZ-D 平袋ナイロンタイプ【3,500個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,141円 40,427円
税込単価
47,455円 44,470円

【特長】・「ラミジップ」ナイロンタイプの底開き平袋です。透明で強度があり、低温...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チャック付ポリ袋
  • JANコード:
    4909767410106
  • トラスココード:
    584-3341
  • 質量(g):
    7700.000
  • 材質1:
    NY15/PE60
  • 横(mm):
    85
  • 縦(mm):
    120

(i)ご注意

  • 酸・アルカリ等特殊な内容物につぃては、事前にご相談下さい。 可燃物ですので火の傍に置かないで下さい。 電子レンジやオーブンには使用できません。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LZ-D

1パック

3,500個入り

43,141円

40,427

( 44,470円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「ラミジップ」ナイロンタイプの底開き平袋です。透明で強度があり、低温にも強い袋です。
【用途】
・薬品や食品等の顆粒や粉末用に。

(i)ご注意

  • 酸・アルカリ等特殊な内容物につぃては、事前にご相談下さい。 可燃物ですので火の傍に置かないで下さい。 電子レンジやオーブンには使用できません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チャック袋 「ラミジップ」 LZ-D 平袋ナイロンタイプの型番LZ-Dのページです。
型番LZ-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チャック袋 「ラミジップ」 LZ-D 平袋ナイロンタイプ

チャック袋 「ラミジップ」 LZ-D 平袋ナイロンタイプ

    チャック袋 「ラミジップ」 LA アルミ吊り下げタイプ

    チャック袋 「ラミジップ」 LA アルミ吊り下げタイプ

      チャック袋 「ラミジップ」 FW スタンド横広タイプ

      チャック袋 「ラミジップ」 FW スタンド横広タイプ

        チャック袋 「ラミジップ」 LZ 平袋ナイロンタイプ

        チャック袋 「ラミジップ」 LZ 平袋ナイロンタイプ

          チャック袋 「ラミグリップ」 OP 平袋タイプ

          チャック袋 「ラミグリップ」 OP 平袋タイプ

            チャック袋 「ラミグリップ」 KP 平袋バリアタイプ

            チャック袋 「ラミグリップ」 KP 平袋バリアタイプ

              チャック袋 「ラミグリップ」 OP スタンドタイプ

              チャック袋 「ラミグリップ」 OP スタンドタイプ

                チャック袋 「ラミジップ] LA-E アルミ吊り下げタイプ

                チャック袋 「ラミジップ] LA-E アルミ吊り下げタイプ

                  チャック袋 「ラミグリップ」 VP 平袋ハイバリアタイプ

                  チャック袋 「ラミグリップ」 VP 平袋ハイバリアタイプ

                    チャック袋 「ラミジップ」 BY バリアタイプ

                    チャック袋 「ラミジップ」 BY バリアタイプ

                      チャック袋 「ラミジップ」 WB サイドGZナイロンタイプ

                      チャック袋 「ラミジップ」 WB サイドGZナイロンタイプ

                        メーカー セイニチ セイニチ セイニチ セイニチ セイニチ セイニチ セイニチ セイニチ セイニチ セイニチ セイニチ
                        通常価格 43,141円 51,259円 34,195円 45,253円 35,528円 44,671円 38,842円 55,561円 44,671円 33,438円 27,029円
                        通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目~   5日目   5日目   5日目   5日目  
                        商品タイプ チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋
                        JANコード 4909767410106 - - 4909767410113 - - - 4909767410311 - - -
                        トラスココード 584-3341 - - 584-3359 - - - 584-3294 - - -
                        質量(g) 7700.000 - - 9088.000 - - - 9600 - - -
                        材質1 NY15/PE60 PET12/SPE15/AL7/SPE15/PE40 - NY15/PE60 OP25/CP30 静防KOP20/SPE15/静防CP40 OP30/CP50 PET12/SPE15/AL7/SPE15/PE40 透明蒸着PET12/SPE20/CP40 - -

                        チャック袋 「ラミジップ」 LZ-D 平袋ナイロンタイプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました