(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台スノコ板付 間口1500mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業台スノコ板付 間口1500mm

通常価格(税別)
49,359円 ~ 53,526円
税込価格
54,295円 ~ 58,879円

【特長】・工場や研究所で使用でき、スノコ板に工具などを載せたり引き出しに用具を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 間口 (mm):
    1500
  • 高さ (mm):
    800
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
4560155872700
511-4161
35000.0

1個

53,526( 58,879円 )

4日目

750
4560155872625
511-6074
28800.0

1個

49,359( 54,295円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場や研究所で使用でき、スノコ板に工具などを載せたり引き出しに用具を収納することも可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台スノコ板付 間口1500mm

作業台スノコ板付 間口1500mm

    ガス台 スノコ板付 間口600mm

    ガス台 スノコ板付 間口600mm

      ガス台 スノコ板付 間口450mm

      ガス台 スノコ板付 間口450mm

        ガス台 スノコ板付 間口1800mm

        ガス台 スノコ板付 間口1800mm

          ガス台 スノコ板付 間口1500mm

          ガス台 スノコ板付 間口1500mm

            ガス台 スノコ板付 間口1200mm

            ガス台 スノコ板付 間口1200mm

              ガス台 スノコ板付 間口750mm

              ガス台 スノコ板付 間口750mm

                作業台スノコ板付 間口900mm

                作業台スノコ板付 間口900mm

                  作業台スノコ板付 間口1200mm

                  作業台スノコ板付 間口1200mm

                    ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・SUS430)

                    ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・SUS430)

                      ステンレス作業台 スノコ棚 WS-15075 SUS430

                      ステンレス作業台 スノコ棚 WS-15075 SUS430

                        ステンレス作業台 スノコ棚 高さ800mm

                        ステンレス作業台 スノコ棚 高さ800mm

                          ステンレス作業台 スノコ棚 WS-9045 SUS430

                          ステンレス作業台 スノコ棚 WS-9045 SUS430

                            メーカー 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 コクゴ コクゴ コクゴ
                            通常価格 49,359円 21,125円 19,875円 42,468円 37,660円 28,315円 21,907円 38,321円 41,988円 19,461円 74,302円 34,920円 41,904円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   4日目   4日目   2日目~   8日目   5日目~   8日目  
                            商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
                            間口 (mm) 1500 600 450 1800 1500 1200 750 900 1200 - 1500 - 900
                            高さ (mm) 800 650 650 650 650 650 650 800 800 800 800 800 800
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            材質1 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) - - -

                            作業台スノコ板付 間口1500mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました