(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サヤ管両サドル

サヤ管両サドル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
74円
税込単価
81円

【特長・用途】・サヤ管を壁、壁面へ固定する際に使用します【材質】・ポリ塩化ビニ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリ塩化ビニル(PVC)

Loading...

商品詳細
  • ブランド名:タブチ
  • H(mm):37
  • L(mm):56
  • W(mm):25
  • 材質/仕上:ポリ塩化ビニル(PVC)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
W(mm)
L(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LST-28

4560111021517
812-7732
15.000
25
56
37

1個

74( 81円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長・用途】
・サヤ管を壁、壁面へ固定する際に使用します
【材質】
・ポリ塩化ビニル(PVC)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サヤ管両サドルの型番LST-28のページです。
型番LST-28に関する仕様情報を記載しております。

サヤ管両サドルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました