(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エルム 電動ラベルリワインダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エルム 電動ラベルリワインダー

通常単価(税別)
97,150円
税込単価
106,865円

【特長】・114mm 幅以下のラベル紙専用の自動の巻き取り機です。・市販のラベ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラベルライター
  • 適合ラベルサイズ(mm):
    幅6~114 内径:φ32/φ76
  • JANコード:
    4573335380247
  • 質量(g):
    3600.0
  • トラスココード:
    835-8249
  • 材質1:
    本体:アルミ
  • 奥行(mm):
    152
  • 高さ(mm):
    265
  • 幅(mm):
    272

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LR4500

1個

97,150( 106,865円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・114mm 幅以下のラベル紙専用の自動の巻き取り機です。
・市販のラベルプリンターから印字後のラベル帯を巻き芯に巻き取ります。
・巻き取ったロール状のラベルは、ラベルディスペンサーにセットして使用可能です。
【用途】
・ラベルプリンターから出力した、シールを巻き取りに。
【材質】
・本体:アルミ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルム 電動ラベルリワインダーの型番LR4500のページです。
型番LR4500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エルム 電動ラベルリワインダー

エルム 電動ラベルリワインダー

    エルム 電動ラベルディスペンサー 適合ラベル(mm):幅6~114

    エルム 電動ラベルディスペンサー 適合ラベル(mm):幅6~114

      チューブマーカー レタツイン デバイスラベル LM-DL617N

      チューブマーカー レタツイン デバイスラベル LM-DL617N

        メーカー ELM ELM マックス(文具)
        通常価格 97,150円 103,000円 7,000円
        通常出荷日 4日目   4日目   1日目  
        商品タイプ ラベルライター - -
        適合ラベルサイズ(mm) 幅6~114 内径:φ32/φ76 長さ13~152×幅6~114 -
        JANコード 4573335380247 4573335380148 -
        質量(g) 3600.0 4000.0 -
        トラスココード 835-8249 835-8245 -

        エルム 電動ラベルリワインダーのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました