(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はしご上部端具保護カバー ラダーミット LMH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

はしご上部端具保護カバー ラダーミット LMH

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,706円
税込単価
6,277円

【特長】・はしごの上端部を差し込むだけで簡単装着できます【用途】・はしご上端部...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    はしご上部端具保護カバー
  • JANコード:
    4968757807012
  • トラスココード:
    851-4779
  • 質量(g):
    360.000
  • 材質1:
    ポリウレタンゴム

(i)ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。 未使用時にははしごから取り外してください、輸送中の振動などで脱落する恐れがあります。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ関連商品その他オプション
詳細タイプはしご上部端具保護カバーJANコード4968757807012
トラスココード851-4779質量(g)360.000
材質1ポリウレタンゴム - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LMH

1個

5,706( 6,277円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はしごの上端部を差し込むだけで簡単装着できます
【用途】
・はしご上端部及び立て掛け側壁面の保護
【商品仕様】
・装着適合機種:LA・HA・HEシリーズ・HD2
・2個1組
・JANコード:4968757807012
・トラスココード:851-4779
・質量:360g/セット
【材質/仕上】
・ポリウレタンゴム

(i)ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。 未使用時にははしごから取り外してください、輸送中の振動などで脱落する恐れがあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はしご上部端具保護カバー ラダーミット LMHの型番LMHのページです。
型番LMHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はしご上部端具保護カバー ラダーミット LMH

はしご上部端具保護カバー ラダーミット LMH

    ピカ 滑り止め端具ユニット

    ピカ 滑り止め端具ユニット

      ピカ ロック金具ユニット

      ピカ ロック金具ユニット

        踏ざん幅広1連はしご FLW2.0用 上部手摺

        踏ざん幅広1連はしご FLW2.0用 上部手摺

          TRUSCO 脚立パッド (幅広、一般兼用タイプ) 2枚組

          TRUSCO 脚立パッド (幅広、一般兼用タイプ) 2枚組

            脚伸縮式2連はしご 出角入角ブラケット

            脚伸縮式2連はしご 出角入角ブラケット

              ピカ 頂部端具 1~3ALF-100以下用

              ピカ 頂部端具 1~3ALF-100以下用

                スーパーライダー SL

                スーパーライダー SL

                  脚部伸縮式 2連はしご

                  脚部伸縮式 2連はしご

                    伸縮はしご PTH型 最大使用質量100kg

                    伸縮はしご PTH型 最大使用質量100kg

                      伸縮はしごスーパーラダーSL型伸縮脚タイプ 4.3~4.8m

                      伸縮はしごスーパーラダーSL型伸縮脚タイプ 4.3~4.8m

                        ロフトはしごLFT用オプションパイプセット

                        ロフトはしごLFT用オプションパイプセット

                          ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

                          ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

                            メーカー 長谷川工業 ピカコーポレイション ピカコーポレイション 長谷川工業 トラスコ中山 アルインコ ピカコーポレイション アルインコ アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション
                            通常価格 5,706円 10,601円 13,542円 24,986円 5,425円 12,107円 4,600円 100,824円 112,039円 87,868円 136,962円 12,982円 70,126円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   1日目~   4日目   4日目   9日目  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 - 関連商品 関連商品 関連商品 - - - - 関連商品 -
                            その他 オプション オプション オプション - オプション オプション オプション - - - - オプション -
                            詳細タイプ はしご上部端具保護カバー - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4968757807012 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 851-4779 - - - - - - - - - - - -

                            はしご上部端具保護カバー ラダーミット LMHのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            はしごの壁掛けに
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/04
                            壁にはしごがめり込むのが嫌なのでカバーを導入。
                            見事にクッションになhttps://jp.misumi-ec.com/vona2/review/input/?item_code=223009563561#ってくれています。MADE IN USAでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト