(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HHH ラッチキット 0.25~1T用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HHH ラッチキット 0.25~1T用

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
481円
税込単価
529円

【特長】・メッキ品です【用途】・アイフック補修用【商品仕様】・ラッチキット0....

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ラッチキット
  • JANコード:
    4990077271204
  • トラスココード:
    808-7070
  • 質量(g):
    8.000
  • 材質1:
    鉄製
  • 全長(mm):
    35
  • 幅(mm):
    13
  • 適合機種:
    0.25~1t用
  • メッキ詳細:
    クロメイト

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LK1

8個

481( 529円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッキ品です
【用途】
・アイフック補修用
【商品仕様】
・ラッチキット0.25~1T用
・JANコード:4990077271204
・トラスココード:808-7070
・質量:8g
【材質/仕上】
・鉄製

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HHH ラッチキット 0.25~1T用の型番LK1のページです。
型番LK1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HHH ラッチキット 0.25~1T用

HHH ラッチキット 0.25~1T用

    HHH ラッチキット 4T用

    HHH ラッチキット 4T用

      HHH ラッチキット 3T用

      HHH ラッチキット 3T用

        HHH ラッチキット 1.5~2T用

        HHH ラッチキット 1.5~2T用

          ワイヤークリップ KM型 ユニクロメッキ・マリアブル製

          ワイヤークリップ KM型 ユニクロメッキ・マリアブル製

            チェーンコネクター

            チェーンコネクター

              Vフック用バネ金具

              Vフック用バネ金具

                ドアスティックフック

                ドアスティックフック

                  Sカンフック ステンレス製 TSCF-3/TSCF-4/TSCF-5

                  Sカンフック ステンレス製 TSCF-3/TSCF-4/TSCF-5

                    eフック用外れ止め金具セット

                    eフック用外れ止め金具セット

                      ワイヤロープ用ベアリングスイベル 081A7KAB110~081A7KAB150

                      ワイヤロープ用ベアリングスイベル 081A7KAB110~081A7KAB150

                        ステンレスアイフック

                        ステンレスアイフック

                          ドアJ型フック

                          ドアJ型フック

                            メーカー スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ コンドーテック エスコ 大洋製器工業 ベルク トラスコ中山 大洋製器工業 コンドーテック スリーエッチ ベルク
                            通常価格 481円 986円 532円 660円 100円 1,630円 531円 777円 446円 358円 169,806円 5,327円 613円
                            通常出荷日 2日目   4日目   7日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   1日目~   5日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 フック - その他 - フック その他 その他 フック -
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション - オプション - - オプション - - -
                            詳細タイプ ラッチキット ラッチキット ラッチキット ラッチキット - - - - - - - - -
                            JANコード 4990077271204 4990077271235 4990077271228 4990077271211 - - - - - - - 4990077072993 -
                            トラスココード 808-7070 808-7071 808-7069 808-7068 - - - - - - - 808-7003 -

                            HHH ラッチキット 0.25~1T用のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            クレーンフックのラッチに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/25
                            自社で使用しているクレーンフックのラッチの外れ止めとして利用しています。同じ部品を探していてミスミに取り扱いがあったので購入しました。頻繁に使うとねじが無くなってしまったり、バネが折れてしまったりするので、壊れた際に再発注しています。使用感に問題はなく、取り付けも簡単で耐久性も元々付いているものと一緒で満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました