(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

 ランバージュ スタンダード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ランバージュ スタンダード

通常価格(税別)
34,695円
税込価格
38,165円

【特長】・防虫、防腐、防カビ、防蟻性能を持ち、木材の内部から劣化を抑制します。...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    アルキド樹脂

(i)ご注意

  • 使用後の刷毛や拭き取りに使用したウエスは、自然発火の恐れがあるため、直ちに焼却若しくは水入った容器に入れて処理してください。 必ず養生をしてください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品用途
商品タイプ
乾燥時間
トラスココード
質量(g)
容量(L)
材質2
塗り重ね回数
塗り重ね可能時間
塗布面積
用途
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
建物用
ピニー
塗料(缶)
24時間以上(2回塗り後)
456-6122
13900.0
16
-
-
8~12時間以上(1回塗り後)
80~144m2(2回塗り)
木材の保護、着色。
1缶(16L)
10

1個

34,695( 38,165円 )

8日目

建物用
ウォールナット
塗料(缶)
24時間以上(2回塗り後)
456-6131
13900.0
16
-
-
8~12時間以上(1回塗り後)
80~144m2(2回塗り)
木材の保護、着色。
1缶(16L)
10

1個

34,695( 38,165円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・防虫、防腐、防カビ、防蟻性能を持ち、木材の内部から劣化を抑制します。・下地に浸透して保護膜を作るため、木材本来の質感を妨げません。・紫外線カット性能を持ち、変色や木痩せを抑制します。吸放出性のある塗膜を作り、撥水性を発揮しながらも木の呼吸を妨げません。・浸透した水を速やかに放出させることで、ワレや腐りなどから木材を守ります。

(i)ご注意

  • 使用後の刷毛や拭き取りに使用したウエスは、自然発火の恐れがあるため、直ちに焼却若しくは水入った容器に入れて処理してください。 必ず養生をしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

 ランバージュ スタンダード

ランバージュ スタンダード

    木材用はっ水剤ワイティープルーフW

    木材用はっ水剤ワイティープルーフW

      鉄部用・トタン屋根用スプレー 400ml

      鉄部用・トタン屋根用スプレー 400ml

        油性木部保護塗料

        油性木部保護塗料

          シントー 水性カラースプレー

          シントー 水性カラースプレー

            ラッカースプレー

            ラッカースプレー

              油性木部保護塗料 1.6L

              油性木部保護塗料 1.6L

                速乾ニスA

                速乾ニスA

                  水性ウッドリフォームペイント

                  水性ウッドリフォームペイント

                    スプレーラッカー 400ml

                    スプレーラッカー 400ml

                      油性木部保護塗料 0.7L

                      油性木部保護塗料 0.7L

                        ステインワニス

                        ステインワニス

                          木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

                          木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

                            メーカー ABC商会 ABC商会 ニッぺ カンペハピオ シントーファミリー シントーファミリー ニッぺ カンペハピオ アサヒペン ニッぺ ニッぺ シントーファミリー アサヒペン
                            通常価格 34,695円 72,276円 2,271円 2,790円 984円 467円 4,528円 1,001円 1,300円 1,841円 2,320円 877円 11,354円
                            通常出荷日 8日目   8日目   7日目   7日目   1日目~   4日目   4日目~   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目  
                            材質1 アルキド樹脂 シリコーンポリマー - - - - - - - - - - -

                            ランバージュ スタンダード のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました