(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センタLEDハンドライトK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

センタLEDハンドライトK

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,592円 3,355円
税込単価
6,151円 3,691円

【特長】・スイッチ操作によって2種の点灯モードに切替え可能です。・ボタンの半押...

詳細情報を確認する

  • 最大点灯時間(h):
    7時間(50lm)・3分(300lm)
  • 電源:
    乾電池単3
  • 色:
    パープル
  • 電源詳細:
    単3形アルカリ乾電池×2本(付属)
  • JANコード:
    4975364167026
  • トラスココード:
    817-9812
  • 外径(mm):
    22
  • 照射距離(m):
    168(フルモード時)
  • 全長(mm):
    153
  • 明るさ(lm):
    50/300
  • 質量(g):
    64.000
  • 材質1:
    本体:アルミ
  • 保護等級:
    IPX4

型番

LE-K301 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LE-K301

1個

5,592円

3,355

( 3,691円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイッチ操作によって2種の点灯モードに切替え可能です。
・ボタンの半押し点灯が可能なテールスイッチです。
・滑り止めラバーバンド付です。
【用途】
・現場作業用LEDライト。
【材質】
・本体:アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センタLEDハンドライトKの型番LE-K301のページです。
型番LE-K301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センタLEDハンドライトK

センタLEDハンドライトK

    [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)

    [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)

      [単3x2本]フラッシュライト/LED(白・赤・緑)

      [単3x2本]フラッシュライト/LED(白・赤・緑)

        [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

        [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

          マイティライト 2300 キセノン球

          マイティライト 2300 キセノン球

            メーカー TJMデザインタジマツール エスコ エスコ エスコ ペリカン
            通常価格 5,592円 7,640円 13,390円 39,170円 2,196円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目  
            最大点灯時間(h) 7時間(50lm)・3分(300lm) 155 2(強) / 11(弱) 5(弱) / 2.5(中) / 3(点滅) / 1.5(強) 4.5
            電源 乾電池単3 乾電池単3 乾電池単3 充電池 乾電池単3
            パープル - - - -
            電源詳細 単3形アルカリ乾電池×2本(付属) - - - -
            JANコード 4975364167026 - - - -

            センタLEDハンドライトKのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました