(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS ロングチェスト LC-653 ホワイト/クリア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IRIS ロングチェスト LC-653 ホワイト/クリア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,360円
税込単価
4,796円

【特長】・押入れ収納に最適なサイズのチェストです。一般的な押入れなら横に2個並...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LC-653

4個

4,360( 4,796円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・押入れ収納に最適なサイズのチェストです。一般的な押入れなら横に2個並べて収まります。着脱かんたんフレームなので、引出しを減らすことが可能です。移動に便利なキャスター付きです。
【用途】
・押入れ収納に最適なサイズのチェストです。
【商品仕様】
・収納目安:セーターなら4枚、バスタオルなら6枚
・JANコード:4905009442201
・トラスココード:513-3271
・質量:6.2kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IRIS ロングチェスト LC-653 ホワイト/クリアの型番LC-653のページです。
型番LC-653に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS ロングチェスト LC-653 ホワイト/クリア

IRIS ロングチェスト LC-653 ホワイト/クリア

    TENMA 押入れ収納ケースM-303

    TENMA 押入れ収納ケースM-303

      TENMA 押入れ収納ケースWM-306

      TENMA 押入れ収納ケースWM-306

        IRIS スリムチェスト 3段 ホワイト/ナチュラル

        IRIS スリムチェスト 3段 ホワイト/ナチュラル

          スーパークリアチェスト

          スーパークリアチェスト

            440x740x670mm 引き出し式収納ケース(3段)

            440x740x670mm 引き出し式収納ケース(3段)

              たっぷり収納ケース55M・55L

              たっぷり収納ケース55M・55L

                TENMA クローゼットワイド540 4段

                TENMA クローゼットワイド540 4段

                  440x550x670mm 引き出し式収納ケース(3段)

                  440x550x670mm 引き出し式収納ケース(3段)

                    TENMA クロ-ゼットワイド540 3段

                    TENMA クロ-ゼットワイド540 3段

                      フィッツプラス  メープル

                      フィッツプラス メープル

                        収納ケース PP

                        収納ケース PP

                          メーカー アイリスオーヤマ 天馬 天馬 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ エスコ 天馬 天馬 エスコ 天馬 天馬 ケニス
                          通常価格 4,360円 12,951円 22,736円 4,026円 1,612円 15,558円 2,858円 12,612円 12,510円 9,254円 15,106円 2,053円
                          通常出荷日 2日目   11日目   11日目   6日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   11日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目~   4日目  

                          IRIS ロングチェスト LC-653 ホワイト/クリアのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました