(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA レクチャーアンプ30W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA レクチャーアンプ30W

通常単価(税別)
381,902円
税込単価
420,092円

【特長】・アンプ、スピーカ及びテーブルマイクが組込みされた一体型音響設備です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)
  • 幅(mm):
    750
  • 奥行(mm):
    534
  • 高さ(mm):
    1118
  • トラスココード:
    722-3790
  • 質量(g):
    37000.0
  • 定格出力(W):
    30
  • 詳細タイプ:
    レクチャーアンプ
  • 材質1:
    側板:オーク木目調化粧板貼
  • 材質2:
    前面:ジャッジネット

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LA-30

1個

381,902( 420,092円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンプ、スピーカ及びテーブルマイクが組込みされた一体型音響設備です。
【商品仕様】
・定格入力30Wの2ウェイスピーカを採用
・別売ワイヤレスチューナユニットを組み込むことにより最大2chまでのワイヤレスマイクが使用できます
・トラスココード:722-3790
・質量:37kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA レクチャーアンプ30Wの型番LA-30のページです。
型番LA-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA レクチャーアンプ30W

TOA レクチャーアンプ30W

    TOA 30W卓上アンプ

    TOA 30W卓上アンプ

      小型スピーカーマイク

      小型スピーカーマイク

        TOA 車載用ホーンスピーカー30W

        TOA 車載用ホーンスピーカー30W

          TOA 車載用ホーンスピーカー5W

          TOA 車載用ホーンスピーカー5W

            アイコム 咽喉マイクロホン

            アイコム 咽喉マイクロホン

              TOA 移動用PAワイヤレスパワードスピーカー

              TOA 移動用PAワイヤレスパワードスピーカー

                ICOM 特定小電力トランシーバー

                ICOM 特定小電力トランシーバー

                  防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスチューナーユニット シングル

                  防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスチューナーユニット シングル

                    TOA 15W卓上アンプ

                    TOA 15W卓上アンプ

                      TOA 車載用ホーンスピーカー10W

                      TOA 車載用ホーンスピーカー10W

                        40W ワイヤレスアンプ

                        40W ワイヤレスアンプ

                          TOA ホーンスピーカー15Wトランス付き

                          TOA ホーンスピーカー15Wトランス付き

                            メーカー TOA TOA ICOM TOA TOA ICOM TOA ICOM ユニペックス TOA TOA エスコ TOA
                            通常価格 381,902円 53,539円 3,800円 22,503円 9,396円 2,300円 231,463円 2,000円 25,734円 44,756円 9,768円 152,050円 21,336円
                            通常出荷日 7日目   7日目   4日目~   7日目   7日目   4日目   7日目   1日目   4日目   7日目   7日目   2日目   7日目  
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ - - 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ
                            電源 AC100V(50/60Hz) AC100V(50/60Hz) - - - - AC100V(50/60Hz) - - AC100V(50/60Hz) - - -
                            幅(mm) 750 300 - 430 172 - 420 - - 300 222 - -
                            奥行(mm) 534 200 - 327 188 - 330 - - 200 234 - -
                            高さ(mm) 1118 83 - 297.5 161 - 540 - - 83 179 - -

                            TOA レクチャーアンプ30Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました