(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイヤラック はめ込み式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タイヤラック はめ込み式

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,460円 ~ 8,468円
税込価格
4,906円 ~ 9,315円

【特長】・はめ込み式で、ネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです・紫外線に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
収納目安
適合商品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
450
300
1080
4905009801480
417-1071
3500.0
パイプ:塩ビ被覆鋼管スチールパイプ●ジョイントパーツ:ABS樹脂、ポリアセタール
軽自動車用(4本)
適用商品 タイヤラックカバーCV・CVP-450

4個

4,460( 4,906円 )

4日目

590
360
1270
4905009801497
417-1080
3700.0
パイプ:塩ビ被覆鋼管スチールパイプ●ジョイントパーツ:ABS樹脂、ポリアセタール
普通車用(4本)
適用商品 タイヤラックカバーCV・CVP-590

4個

4,477( 4,925円 )

4日目

710
450
1440
4905009801503
417-1098
5300.0
パイプ:塩ビ被覆鋼管スチールパイプ●ジョイントパーツ:ABS樹脂、ポリアセタール
RV車用(4本)
適用商品 タイヤラックカバーCV・CVP-710

4個

5,625( 6,188円 )

4日目

710
450
1440
4905009801534
511-9774
5330.000
本体:パイプ:塩化ビニル樹脂被覆鋼管スチールパイプ●ジョイントパーツ:ABS樹脂・ポリアセタール●タイヤカバー:ポリエステル
大型ミニバン・SUV用タイヤ(4本)
-

4個

8,468( 9,315円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はめ込み式で、ネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです
・紫外線によるタイヤの劣化やほこり等による汚れを防止するためのカバー付とカバー無しのものがお選びいただけます
【用途】
・タイヤの保管として

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイヤラック はめ込み式

タイヤラック はめ込み式

    IRIS 204597タイヤラック カバー付 KTL-590C ブラック

    IRIS 204597タイヤラック カバー付 KTL-590C ブラック

      軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

      軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

        軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1800mm,4段)TUG200-65S-4

        軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1800mm,4段)TUG200-65S-4

          軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1800mm,4段)TUG200-65L-4

          軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1800mm,4段)TUG200-65L-4

            TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-66L-4

            TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-66L-4

              軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1800mm,4段)TUG200-66S-4

              軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1800mm,4段)TUG200-66S-4

                TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-64L-4

                TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-64L-4

                  TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-64S-4

                  TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-64S-4

                    中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                    中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                      メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                      通常価格 4,460円 7,316円 15,487円 32,161円 48,594円 52,459円 34,709円 30,508円 32,702円 35,253円
                      通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                      商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                      材質 その他 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                      連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型

                      タイヤラック はめ込み式のレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      普通車のタイヤ保管用
                      評価 4.0満足度:4.02020/04/30
                      普通車のオフシーズンタイヤ保管用に使用しています。
                      強度問題ありません。屋外だと錆びる恐れがあるので屋内設置です。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                      A
                      棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                      Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                      A
                      安全性、強度の面からお勧めできません。
                      Q 棚板を外して使用できますか?
                      A
                      商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                      軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました