(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スエカゲ 栓抜き型ツールキーホルダー シルバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スエカゲ 栓抜き型ツールキーホルダー シルバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
610円
税込単価
671円

【特長】・実用的でおしゃれなキーホルダーです。・完全熱処理加工により摩耗や衝撃...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キーバック・キーリール
  • 特性:
    耐熱性
  • 材質:
    その他
  • 色:
    その他
  • 色詳細:
    シルバー
  • 材質1:
    クロームバナジューム鋼
  • JANコード:
    4989530604093
  • トラスココード:
    854-7211
  • 質量(g):
    22

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KTH-3

5個

610( 671円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・実用的でおしゃれなキーホルダーです。
・完全熱処理加工により摩耗や衝撃に強いです。
・力の弱い方やお年寄りの方も簡単に使用できます。
・おしゃれな爪を傷つけることがありません。
【用途】
・ビンビールの栓抜き、プルタブオープン、缶のふたあけ、コイン回しの代用に、またプラス、マイナスねじの締め付け作業に。
【商品仕様】
・カラー:シルバー
・仕上げ:クロームメッキ
・仕様:ツールキーホルダータイプ
・仕上げ:クロームメッキ
・カラー:シルバー
・仕様:ツールキーホルダータイプ
・JANコード:4989530604093
・トラスココード:854-7211
・質量:22g
【材質/仕上】
・クロームバナジューム鋼

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スエカゲ 栓抜き型ツールキーホルダー シルバーの型番KTH-3のページです。
型番KTH-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スエカゲ 栓抜き型ツールキーホルダー シルバー

スエカゲ 栓抜き型ツールキーホルダー シルバー

    電工ドライバー用布製安全コード

    電工ドライバー用布製安全コード

      セーフティーコード (3.0kg用)

      セーフティーコード (3.0kg用)

        ショルダーストラップ

        ショルダーストラップ

          セーフティーコード (1.0kg用)

          セーフティーコード (1.0kg用)

            携帯電話用布製安全コード

            携帯電話用布製安全コード

              ワイヤー入り布製安全コード

              ワイヤー入り布製安全コード

                ベルト通し SFC-B・SFC-BK

                ベルト通し SFC-B・SFC-BK

                  リストランヤード

                  リストランヤード

                    インパクト用布製安全コード

                    インパクト用布製安全コード

                      セーフティーコード (2.0kg用)

                      セーフティーコード (2.0kg用)

                        布製セーフティコード 使用荷重3kg

                        布製セーフティコード 使用荷重3kg

                          安全ループ(スリムタイプ)

                          安全ループ(スリムタイプ)

                            メーカー スエカゲツール DBLTACT オーエッチ工業 エスコ オーエッチ工業 DBLTACT DBLTACT トップ工業 CETACEA DBLTACT オーエッチ工業 SK-11 トラスコ中山
                            通常価格 610円 1,288円 3,510円 2,487円 1,418円 1,088円 1,488円 680円 1,265円 1,720円 2,583円 900円 1,293円
                            通常出荷日 5日目   9日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   1日目   3日目   1日目~  
                            商品タイプ キーバック・キーリール 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ
                            特性 耐熱性 - - - - - - - - - - - 耐候性
                            材質 その他 - 芯:ステンレスワイヤ その他 芯:ステンレスワイヤ - - 合皮 - - 芯:ステンレスワイヤ ポリエステル 芯:ステンレスワイヤ
                            その他 - - ブルー - - - - - ブラック - - -
                            色詳細 シルバー - - - - - - - - - - - -

                            スエカゲ 栓抜き型ツールキーホルダー シルバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました