(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショルダーストラップ

ショルダーストラップ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,487円
税込単価
2,736円

【商品仕様】・全長…最大820mm・収納ケースや腰袋に出し入れする必要がなく、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ロープ
  • 材質:
    その他
  • 色:
    ブルー
  • 全長:
    最大820mm
  • 材質詳細:
    ポリプロピレン

型番

EA983SM-201 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ安全ロープ材質その他
ブルー全長最大820mm
材質詳細ポリプロピレン - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983SM-201

1個

2,487( 2,736円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…最大820mm
・収納ケースや腰袋に出し入れする必要がなく、高所の作業でも工具を落とす心配がありません。
・カラビナ、ビットホルダー付
・カラビナにベルトループを通すと工具が移動せず安定します。
・充電ドリル、ダンタッカー、ハンマータッカー、懐中電灯などに
・JAN:4518340809628

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショルダーストラップの型番EA983SM-201のページです。
型番EA983SM-201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショルダーストラップ

ショルダーストラップ

    フリーループ

    フリーループ

      990-1420mm セーフティーツールランヤード,使用荷重:約2.72kg

      990-1420mm セーフティーツールランヤード,使用荷重:約2.72kg

        ミトロイ セーフティループ

        ミトロイ セーフティループ

          250mm セーフティーリストランヤード

          250mm セーフティーリストランヤード

            落下防止用安全ロープ

            落下防止用安全ロープ

              セーフティーループ レッド,ブラック

              セーフティーループ レッド,ブラック

                1470-1980mm セーフティーツールランヤード

                1470-1980mm セーフティーツールランヤード

                  スリムセーフティループ

                  スリムセーフティループ

                    手首用ランヤード

                    手首用ランヤード

                      380-1480mm セーフティーループ(フック) EA983SM-116

                      380-1480mm セーフティーループ(フック) EA983SM-116

                        四角コイルセーフティコード ハイスクエア(ステンレスワイヤ芯)

                        四角コイルセーフティコード ハイスクエア(ステンレスワイヤ芯)

                          電動ドリル用落下防止コード

                          電動ドリル用落下防止コード

                            メーカー エスコ ミトロイ エスコ ミトロイ エスコ エスコ エスコ エスコ ミトロイ バーコ エスコ トップ工業 トップ工業
                            通常価格 2,487円 1,063円 3,760円 1,761円 1,690円 3,254円 1,860円 7,040円 1,630円 2,492円 984円 2,143円 2,312円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ
                            材質 その他 芯:ステンレスワイヤ ポリエステル 芯:ステンレスワイヤ ポリエステル その他 芯:ステンレスワイヤ その他 芯:ステンレスワイヤ ゴム・ポリエステル繊維 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ ウレタン樹脂(コード)
                            ブルー - - - ブラック - - - - その他 ブラック - ブラック
                            全長 最大820mm - 990~1420mm(カラビナフック含む) - - - - 1470~1980mm(カラビナフック含む) - - - - -
                            材質詳細 ポリプロピレン - - - - ロープ:ナイロン、巻取器:樹脂(ABS) - ベルト:ポリエステル、カラビナフック:スチール - - - - -

                            ショルダーストラップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト