(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイパワーLED投光器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイパワーLED投光器

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
111,600円
税込単価
122,760円

【特長】・500Wの水銀灯と同等の明るさで、消費電力を80%削減できる環境に優...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    10000
  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 消費電力(W):
    100
  • コード長さ(m):
    5
  • 球寿命(時間):
    50000
  • 本体寸法(mm)奥行:
    240
  • 本体寸法(mm)高さ:
    516
  • 本体寸法(mm)幅:
    330
  • 質量(g):
    5000
  • トラスココード:
    805-0962
  • 電源(V):
    AC100
  • 発光色:
  • 照射角(°):
    85
  • 本体構造:
    IP67

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KTA-04

1個

111,600( 122,760円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・500Wの水銀灯と同等の明るさで、消費電力を80%削減できる環境に優しい製品です。
・約50000時間と長寿命で、電球交換の必要もなくランニングコストが削減できます。
【用途】
・夜間現場の照明などに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハイパワーLED投光器の型番KTA-04のページです。
型番KTA-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイパワーLED投光器

ハイパワーLED投光器

    LED合図灯(FS-10シリーズ)

    LED合図灯(FS-10シリーズ)

      LEDチューブ乾電池式

      LEDチューブ乾電池式

        スプレンダーG3

        スプレンダーG3

          LED方向板DX

          LED方向板DX

            フロアスタンド 本体スタンド

            フロアスタンド 本体スタンド

              キタムラ Tアダプター

              キタムラ Tアダプター

                #サインポスト(緑)片面

                #サインポスト(緑)片面

                  壊れにくい矢印板

                  壊れにくい矢印板

                    アローサイン(矢印反射)

                    アローサイン(矢印反射)

                      ソーラー式セフティーフラッシュ

                      ソーラー式セフティーフラッシュ

                        駐車禁止灯

                        駐車禁止灯

                          サインポスト(黄)両面

                          サインポスト(黄)両面

                            メーカー キタムラ産業 キタムラ産業 キタムラ産業 キタムラ産業 ミツギロン工業 トラスコ中山 キタムラ産業 ユニット キタムラ産業 キタムラ産業 キタムラ産業 ミツギロン工業 ユニット
                            通常価格 111,600円 2,057円 6,079円 27,169円 26,251円 1,937円 2,486円 16,627円 59,377円 6,469円 3,335円 2,291円 14,336円
                            通常出荷日 9日目   4日目~   5日目   4日目   1日目   1日目   4日目   6日目   4日目   4日目   4日目   1日目   6日目  
                            明るさ(lm) 10000 - - - - - - - - - - - -
                            種類 LED - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 投光器 - - - - - 関連用品 - - - - - -
                            消費電力(W) 100 - - - - - - - - - - - -
                            コード長さ(m) 5 - - - - - - - - - - - -

                            ハイパワーLED投光器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました