(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スポンジドラム巻粘着付 10mm×30mm×11m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スポンジドラム巻粘着付 10mm×30mm×11m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,521円
税込単価
10,473円

【特長】・衝撃吸収性に優れています。【用途】・防振・防音・戸当たり等の緩衝材に...

詳細情報を確認する

型番

KS1030-11TW 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS1030-11TW

1個

9,521( 10,473円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃吸収性に優れています。
【用途】
・防振・防音・戸当たり等の緩衝材に。
【商品仕様】
・サイズ:幅30mm×高さ10mm×11m
・ドラムサイズ:Φ300×80mm
・テープ付
・発注単位11m1巻になります。(1m×11本ではないです。)
・JANコード:4535395038254
・トラスココード:854-8017
・質量:1104g
【材質/仕上】
・NBR

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポンジドラム巻粘着付 10mm×30mm×11m の型番KS1030-11TWのページです。
型番KS1030-11TWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スポンジドラム巻粘着付 10mm×30mm×11m

スポンジドラム巻粘着付 10mm×30mm×11m

    スポンジドラム巻粘着付 20mm×30mm×5m

    スポンジドラム巻粘着付 20mm×30mm×5m

      スポンジドラム巻粘着付 5mm×20mm×30m

      スポンジドラム巻粘着付 5mm×20mm×30m

        スポンジドラム巻 5mm×30mm×25m

        スポンジドラム巻 5mm×30mm×25m

          スポンジドラム巻粘着付 3mm×15mm×50m

          スポンジドラム巻粘着付 3mm×15mm×50m

            スポンジドラム巻 3mm×15mm×50m

            スポンジドラム巻 3mm×15mm×50m

              スポンジドラム巻 5mm×20mm×40m

              スポンジドラム巻 5mm×20mm×40m

                スポンジドラム巻 Φ5mm×100m

                スポンジドラム巻 Φ5mm×100m

                  ゴムドラム巻 2mm×30mm×25m

                  ゴムドラム巻 2mm×30mm×25m

                    スポンジドラム巻 Φ8mm×50m

                    スポンジドラム巻 Φ8mm×50m

                      スポンジドラム巻 Φ3mm×100m

                      スポンジドラム巻 Φ3mm×100m

                        ゴムドラム巻 2mm×20mm×30m

                        ゴムドラム巻 2mm×20mm×30m

                          D型スポンジケーブル用パイプ ドラム巻粘着付 15mm×10mm×25m

                          D型スポンジケーブル用パイプ ドラム巻粘着付 15mm×10mm×25m

                            メーカー
                            通常価格 9,521円 8,431円 12,000円 10,932円 10,040円 9,721円 8,572円 19,442円 5,966円 11,487円 10,708円 5,750円 13,187円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   9日目   5日目   5日目   9日目   5日目  

                            スポンジドラム巻粘着付 10mm×30mm×11m のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました