(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 2面鏡 支柱付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 2面鏡 支柱付き

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
127,972円 122,136円
税込単価
140,769円 134,350円

【特長】・交差点やカーブ地点の車両・歩行者をドライバーが視認できる道路反射鏡で...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    丸型
  • ミラー材質:
    アクリル
  • ミラー枚数:
    2枚
  • タイプ:
    スタンドタイプ
  • 注意板:
  • トラスココード:
    854-8148
  • 質量(g):
    61100
  • 材質1:
    鏡面:メタクリル樹脂・取付枠:アルミ合金
  • 像大きさ(曲面R):
    3000
  • 材質2:
    鏡面フード:ポリカーボネート樹脂
  • 材質3:
    支柱:STK400 亜鉛めっき(静電粉体塗装)
  • 材質4:
    裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき
  • 高さ(mm):
    800
  • 幅(mm):
    800

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KM800W

1個

127,972円

122,136

( 134,350円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交差点やカーブ地点の車両・歩行者をドライバーが視認できる道路反射鏡です。
・ステンレスミラー(ハイドロクリーンミラー)ステンレス鏡面光触媒超親水処理を施し、防雲・防滴効果に優れています。
・アクリルミラー:アクリル(メタクリル)樹脂の特長の「明るさ・映像の鮮明さ」をフルに生かしています。
【用途】
・カーブ地点や交差点での視界確保
・出会い頭の事故防止等
【商品仕様】
・型式:二面鏡
・鏡面寸法(mm):φ800
・支柱寸法 径×肉厚(mm):φ89.1×3.2
・鏡面材質:アクリル
・C(mm):1200
・B(mm):□500
・A(mm):4400
・道路反射鏡協会認定品
・トラスココード:854-8148
・質量:61.1kg
【材質/仕上】
・鏡面:アクリル
・鏡面フード:ポリカーボネート樹脂
・支柱:亜鉛めっき(静電粉体塗装)
・裏板・支柱取付金具・W金具:溶融亜鉛めっき
【セット内容/付属品】
・注意板、W金具(Wタイプ)付

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 2面鏡 支柱付きの型番KM800Wのページです。
型番KM800Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 2面鏡 支柱付き

積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 2面鏡 支柱付き

    フォークリフト出口ミラー

    フォークリフト出口ミラー

      防犯ガレージミラー

      防犯ガレージミラー

        ジスミラー(壁取付タイプ)

        ジスミラー(壁取付タイプ)

          積水 ジスミラ-「標準型」ステンレス製 2面鏡

          積水 ジスミラ-「標準型」ステンレス製 2面鏡

            防犯ミラーマグネットタイプ

            防犯ミラーマグネットタイプ

              グリーンクロス カーブミラー600

              グリーンクロス カーブミラー600

                クリップタイプミラー

                クリップタイプミラー

                  ガレージミラー GMH(丸型)

                  ガレージミラー GMH(丸型)

                    グリーンクロス カーブミラー300

                    グリーンクロス カーブミラー300

                      積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ600 2面鏡 支柱付き

                      積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ600 2面鏡 支柱付き

                        330x550mm 凸面ミラー(フォークリフト出口・柱用)

                        330x550mm 凸面ミラー(フォークリフト出口・柱用)

                          安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)フレキシブルアームで角度調整可能

                          安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)フレキシブルアームで角度調整可能

                            メーカー 積水樹脂 ユニット 積水樹脂 積水樹脂 グリーンクロス 日本緑十字社 グリーンクロス 積水樹脂 エスコ コミー
                            通常価格 127,972円 51,943円 2,268円 48,250円 146,237円 2,883円 16,007円 10,220円 5,260円 7,953円 93,539円 46,450円 17,875円
                            通常出荷日 5日目   6日目   1日目~   4日目   11日目   1日目   2日目   1日目   1日目   4日目   11日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            ミラー形状 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型
                            ミラー材質 アクリル アクリル ガラス - ステンレス - ポリカボネート アクリル ガラス ポリカボネート アクリル アクリル アクリル
                            ミラー枚数 2枚 1枚 1枚 - 2枚 - 1枚 1枚 1枚 1枚 2枚 1枚 1枚
                            タイプ スタンドタイプ - - ポールタイプ - - 取り付けタイプ ポールタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ スタンドタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ
                            注意板 - - -

                            積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 2面鏡 支柱付きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました