(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SI チャックハンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SI チャックハンドル

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,271円
税込単価
1,398円

【商品仕様】・ドリルチャックKD-004、KD-003A用・トラスココード:8...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KK

1個

1,271( 1,398円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ドリルチャックKD-004、KD-003A用
・トラスココード:857-5339
・質量:40g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SI チャックハンドルの型番KKのページです。
型番KKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SI チャックハンドル

SI チャックハンドル

    リベットセット(ストレート)フラッシュリベットセット

    リベットセット(ストレート)フラッシュリベットセット

      ハイカプラ エアー配管用ワンタッチ継手

      ハイカプラ エアー配管用ワンタッチ継手

        ホースニップル ステンレス製 HNシリーズ

        ホースニップル ステンレス製 HNシリーズ

          SP エアーラチェットレンチ12.7mm角

          SP エアーラチェットレンチ12.7mm角

            TRUSCO エアマイクログラインダー用軸付砥石 10X12X3 #80

            TRUSCO エアマイクログラインダー用軸付砥石 10X12X3 #80

              メーカー 信濃機販 ATI SK-11 SK-11 エス・ピー・エアー トラスコ中山
              通常価格 1,271円 1,852円 1,454円 1,742円 19,091円 574円
              通常出荷日 6日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
              種類 その他関連用品 その他関連用品 - - その他関連用品 その他関連用品

              SI チャックハンドルのレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              予備
              評価 5.0満足度:5.02020/11/04
              使用中のものが擦り減ってきたとき用の予備に最適です。安いのも助かります。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました