(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール製ミニ掲示板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KG-1221A
スチール製ミニ掲示板 スチールセイミニケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,487円
税込単価
28,036円

【特長】・現場で朝礼時に使用する安全掲示板のミニタイプです・小型なのでライトバ...

詳細情報を確認する

型番

KG-1221A 解除

Loading...

 
カタログを表示

KG-1221A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
取付仕様
JANコード
トラスココード
材質2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KG-1221A

吊下げ
4580284635120
134-5110
-
-

1個

25,487( 28,036円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場で朝礼時に使用する安全掲示板のミニタイプです
・小型なのでライトバンに乗せて運ぶことも可能です。
【用途】
・規模の小さい現場での朝礼用に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製ミニ掲示板の型番KG-1221Aのページです。
型番KG-1221Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール製ミニ掲示板

スチール製ミニ掲示板

    短冊型マグネット

    短冊型マグネット

      間仕切リポール

      間仕切リポール

        ミニ掲示郎 現場用安全掲示板

        ミニ掲示郎 現場用安全掲示板

          安全標識 (可搬式作業台・脚立・ローリングタワー)

          安全標識 (可搬式作業台・脚立・ローリングタワー)

            ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具

            ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具

              標識用ポール

              標識用ポール

                すべり止めロードシート

                すべり止めロードシート

                  ユニット 2WAY掲示板 壁付タイプ/スタンドタイプ

                  ユニット 2WAY掲示板 壁付タイプ/スタンドタイプ

                    パレット用高さ制限標識

                    パレット用高さ制限標識

                      車止めポール

                      車止めポール

                        建築業協会統一標識

                        建築業協会統一標識

                          規制標識 (構内用)

                          規制標識 (構内用)

                            メーカー つくし工房 つくし工房 つくし工房 仙台銘板 つくし工房 ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット
                            通常価格 24,906円 1,167円 29,976円 28,246円 595円 1,771円 10,595円 5,798円 43,966円 2,006円 5,762円 850円 13,457円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   9日目   1日目   1日目   4日目   2日目~   4日目   6日目   2日目   9日目   1日目~   9日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) スチール ゴムマグネット - - - - - - ビニールレザー(鉄粉入り) - - - アルミ
                            表示内容 安全掲示板 立入禁止 - 安全掲示板Bタイプ(B) - - - - - この線より上に積まないこと 高さ制限ライン - - -
                            横(mm) 1200 120 - - - - - - - - - - -
                            縦(mm) 900 360 - - - - - - - - - - -

                            スチール製ミニ掲示板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KG-1211A
                            KG-1211E
                            KG-1221E
                            KG-1222A
                            KG-1222E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付仕様 JANコード トラスココード 材質2 内容量

                            24,906円

                            ( 27,397円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            フック式4580284635106755-4711表面:塩ビフィルムシート貼り1台

                            24,906円

                            ( 27,397円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            フック式4580284635113755-4729表面:塩ビフィルムシート貼り1台

                            25,487円

                            ( 28,036円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            吊下げ4580284635137134-5121--

                            27,621円

                            ( 30,383円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            フック式4580284635144755-4737表面:塩ビフィルムシート貼り1台

                            25,376円

                            ( 27,914円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            フック式4580284635151755-4745表面:塩ビフィルムシート貼り1台

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました