(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスドラム缶オープン缶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスドラム缶オープン缶

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,485円 ~ 160,448円
税込価格
30,234円 ~ 176,493円

耐食性・耐久性・清浄性に優れています。個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は船舶での配送が出来ないため、沖縄や離島など船舶配送となる地域からのご注文はお受けすることができません。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(L)
詳細タイプ
内径
高さ(mm)
詳細容量(L)
JANコード
トラスココード
材質
質量(kg)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~49
ボルトバンド
286
353
20
4582346290131
787-5096
ステンレス(SUS304)
3
天フタ取り外し式/口栓なしの平フタ(オプションで天フタに口栓の取り付けも可能)/危険物対応品(UN認証品)もあります

1個

27,485( 30,234円 )

1日目

201~
-
-
-
300
-
-
ステンレス
45
-

1個

147,388( 162,127円 )

19日目

201~
-
-
-
350
-
-
ステンレス
50
-

1個

160,448( 176,493円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬として。

(i)ご注意

  • 本商品は船舶での配送が出来ないため、沖縄や離島など船舶配送となる地域からのご注文はお受けすることができません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスドラム缶オープン缶

ステンレスドラム缶オープン缶

    ミヤサカ ペール缶用スタンド SUS製

    ミヤサカ ペール缶用スタンド SUS製

      ミヤサカ 一斗缶用スタンド SUS製

      ミヤサカ 一斗缶用スタンド SUS製

        ワンタッチ給油栓″コッくん″ドラム缶用

        ワンタッチ給油栓″コッくん″ドラム缶用

          ミヤサカ コッくんローリータンク(タンクネジ径φ50)

          ミヤサカ コッくんローリータンク(タンクネジ径φ50)

            樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径(mm) 40・50 パッキン:NBR仕様

            樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径(mm) 40・50 パッキン:NBR仕様

              ミヤサカ ペール缶用卓上ラック

              ミヤサカ ペール缶用卓上ラック

                ドラム缶用防水カバー

                ドラム缶用防水カバー

                  メーカー JFEドラムサービス ミヤサカ ミヤサカ ミヤサカ ミヤサカ トラスコ中山 ミヤサカ DICプラスチック
                  通常価格 27,485円 38,996円 41,480円 15,967円 2,671円 3,900円 23,512円 2,070円
                  通常出荷日 1日目~   5日目   5日目   1日目~   7日目   2日目~   5日目   1日目~  
                  商品タイプ オープンタイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 - 関連品
                  本体/オプション 本体 - - - - - - -

                  ステンレスドラム缶オープン缶のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました