(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ仮設階段梯子

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ仮設階段梯子

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
184,363円 ~ 251,550円
税込価格
202,799円 ~ 276,705円

【特長】・ステップ奥行き16cmでラクラク安心昇降できます・手摺は左右どちらに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    1連はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 踏ざん間隔(mm):
    300
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    160
  • 材質1:
    主要部:アルミ合金
  • 昇降パイプ高さ(mm):
    360

(i)ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。 固定プレート用のネジは別途ご用意ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
全長(m)
質量(g)
仮設工業会
設置高さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4968757150019
851-4763
3.7
26800.0
-
2.9

1個

184,363( 202,799円 )

4日目

4968757150026
851-4764
4
28300.0
-
3.2

1個

191,888( 211,077円 )

4日目

4968757150033
851-4765
4.3
29800.0
-
3.4

1個

208,013( 228,814円 )

4日目

4968757150040
201-4303
4.6
33000.0
認定品
3.7

1個

251,550( 276,705円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステップ奥行き16cmでラクラク安心昇降できます
・手摺は左右どちらにも取り付け可能です
・折り畳めば運搬・収納もし易いコンパクト設計です
【用途】
・建築現場での昇降用仮設階段

(i)ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。 固定プレート用のネジは別途ご用意ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ仮設階段梯子

アルミ仮設階段梯子

    ピカ 枝打ちはしご SWE型

    ピカ 枝打ちはしご SWE型

      階段はしご

      階段はしご

        ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

        ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

          アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

          アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

            伸縮はしご スーパーラダーSL型

            伸縮はしご スーパーラダーSL型

              プッシュアップ式2連はしご

              プッシュアップ式2連はしご

                ピカ 室内はしごLRS型

                ピカ 室内はしごLRS型

                  ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

                  ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

                    二連はしごサンノテ

                    二連はしごサンノテ

                      サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

                      サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

                        伸縮はしご PTH型 最大使用質量100kg

                        伸縮はしご PTH型 最大使用質量100kg

                          モンキークライマー専用はしご

                          モンキークライマー専用はしご

                            メーカー 長谷川工業 ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ナカオ アルインコ ピカコーポレイション 長谷川工業
                            通常価格 184,363円 79,107円 123,957円 70,126円 33,334円 137,501円 30,519円 47,814円 38,031円 48,626円 197,126円 87,868円 36,581円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   9日目   4日目   4日目   4日目   6日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ 1連はしご 1連はしご 伸縮はしご 1連はしご 2連はしご 伸縮はしご 2連はしご 1連はしご 2連はしご 2連はしご 3連はしご 伸縮はしご 1連はしご
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し その他規格 その他規格 規格無し その他規格 規格無し その他規格 規格無し その他規格 規格無し その他規格
                            最大使用質量(kg) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 130 100 100 130
                            踏ざん間隔(mm) 300 - - - - - - - - - - - -
                            踏ざん踏面幅(mm) 160 - - - - - - - - - - - -

                            アルミ仮設階段梯子のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました