(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三立 高効率型電動バキュームクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三立 高効率型電動バキュームクリーナー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
275,019円 ~ 330,225円
税込価格
302,521円 ~ 363,248円

【特長】・新型高効率ブロアーを全機種に搭載しています。・新型樹脂成型(プラスチ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾湿両用
  • 種類:
    粉じんタイプ
  • 材質1:
    モーターリッド:樹脂、金属、タンク:樹脂、台車:金属
  • タンク容量(L):
    60
  • 奥行(mm):
    560
  • 高さ(mm):
    890
  • 騒音値(dB):
    79
  • 幅(mm):
    465

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
出力(kW)
電源コード長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
126-2627
34000
2.2
7

1個

275,019( 302,521円 )

4日目

126-2659
35000
3.3
-

1個

330,225( 363,248円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新型高効率ブロアーを全機種に搭載しています。
・新型樹脂成型(プラスチック)フィルターです。
・微粉塵に最適です。
・タンクフリー構造で回収物廃棄も楽々です。
【用途】
・食品工場の微粉に。
・トナー・顔料に。
【商品仕様】
・電圧:単相100V・単相200V
・ホース長さ:2.5m
・電源コード長さ:7m
・トラスココード:126-2627
・質量:34kg
【材質/仕上】
・モーターリッド:樹脂、金属、タンク:樹脂、台車:金属
【セット内容/付属品】
・φ38mm標準アタッチメント

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三立 高効率型電動バキュームクリーナー

三立 高効率型電動バキュームクリーナー

    電動バキュームクリーナー (乾湿切換選択吸引タイプ)

    電動バキュームクリーナー (乾湿切換選択吸引タイプ)

      三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-N

      三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-N

        トランスファークリーナー (乾湿両用)JXシリーズ

        トランスファークリーナー (乾湿両用)JXシリーズ

          電動バキュームクリーナー(乾湿両用)

          電動バキュームクリーナー(乾湿両用)

            トランスファークリーナー(乾湿両用)

            トランスファークリーナー(乾湿両用)

              三立 ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)

              三立 ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)

                ハイパワークリーナー 乾湿両用・ステンレスタンクタイプ 集じん容量 27L

                ハイパワークリーナー 乾湿両用・ステンレスタンクタイプ 集じん容量 27L

                  三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-D

                  三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-D

                    ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)

                    ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)

                      三立 排気がHEPAなバキュームクリーナー

                      三立 排気がHEPAなバキュームクリーナー

                        集じん機 490

                        集じん機 490

                          バキュームクリーナー

                          バキュームクリーナー

                            メーカー 三立機器 三立機器 三立機器 三立機器 三立機器 三立機器 三立機器 東浜商事 三立機器 三立機器 三立機器 マキタ ワキタ
                            通常価格 275,019円 176,104円 246,272円 246,025円 198,386円 211,966円 211,916円 71,541円 259,309円 189,613円 333,034円 41,837円 36,428円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目~   7日目   14日目   4日目   1日目   4日目~   14日目   8日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
                            用途 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用
                            種類 粉じんタイプ 粉じんタイプ ペール缶タイプ 粉じんタイプ - - ペール缶タイプ - ペール缶タイプ - 粉じんタイプ - -
                            材質1 モーターリッド:樹脂、金属、タンク:樹脂、台車:金属 モーターリッド:樹脂、金属、タンク:樹脂、台車:金属 モーターリッド:鉄、タンク:樹脂、台車:金属 モーターリッド:樹脂、金属、タンク:樹脂、台車:金属 - - モーターリッド:樹脂、金属、タンク:樹脂、台車:金属 - モーターリッド:鉄、タンク:樹脂、台車:金属 - - - -
                            タンク容量(L) 60 - - - - - - - - - - - -

                            三立 高効率型電動バキュームクリーナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました