(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三立 ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三立 ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
211,916円 ~ 274,785円
税込価格
233,108円 ~ 302,264円

【特長】・新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾湿両用
  • 種類:
    ペール缶タイプ
  • 材質1:
    モーターリッド:樹脂、金属、タンク:樹脂、台車:金属
  • 最大真空圧(kPa):
    24.5
  • 騒音値(dB):
    79

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
タンク容量(L)
奥行(mm)
吸水量(L)
高さ(mm)
集じん容量(L)
電源(V)
幅(mm)
最大風量([[M3]]/min)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
126-4177
19500
14
465
7
820
7
単相200
445
2.4

1個

232,894( 256,183円 )

4日目

126-4144
19500
14
465
7
820
7
単相100
445
2.4

1個

211,916( 233,108円 )

4日目

126-4148
24000
30
510
15
920
18
単相200
450
2.5

1個

267,358( 294,094円 )

4日目

126-2620
24000
30
510
15
920
18
単相100
450
2.5

1個

274,785( 302,264円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱を不要にし、乾湿両用同時吸引を可能です。
・フィルターを装置したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がないです。
・透明タンクは特殊樹脂素材、強度(耐-40kPa)耐久性、耐薬品性にすぐれています。
・経済的なエレメントフィルター採用しています。
【用途】
・油まじりの金属切粉回収
・乾いたゴミ・濡れたゴミ・液体の同時吸引
・浄化槽、汚泥槽の汚泥の吸引

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三立 ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)

三立 ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)

    三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-D

    三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-D

      三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-N

      三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-N

        トランスファークリーナー (乾湿両用)JXシリーズ

        トランスファークリーナー (乾湿両用)JXシリーズ

          トランスファークリーナー(乾湿両用)

          トランスファークリーナー(乾湿両用)

            ペール缶クリーナー(乾湿両用)

            ペール缶クリーナー(乾湿両用)

              セミプロバック(乾湿両用)

              セミプロバック(乾湿両用)

                業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)

                業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)

                  電動バキュームクリーナー(乾湿両用)

                  電動バキュームクリーナー(乾湿両用)

                    バキュームクリーナー Sp-1510

                    バキュームクリーナー Sp-1510

                      ウエット&ドライクリーナー (乾湿両用)

                      ウエット&ドライクリーナー (乾湿両用)

                        大型電動バキュームクリーナー

                        大型電動バキュームクリーナー

                          電動バキュームクリーナー JXシリーズ

                          電動バキュームクリーナー JXシリーズ

                            メーカー 三立機器 三立機器 三立機器 三立機器 三立機器 三立機器 三立機器 NIVAC 三立機器 アズワン スイデン 三立機器 アズワン
                            通常価格 211,916円 259,309円 246,272円 246,025円 211,966円 104,269円 100,635円 98,281円 198,386円 116,391円 29,654円 854,310円 161,752円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目   4日目~   14日目   4日目   14日目   1日目~   7日目   8日目   1日目   15日目   8日目~  
                            商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
                            用途 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾式 乾湿両用
                            種類 ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ 粉じんタイプ - ペール缶タイプ - 粉じんタイプ - ペール缶タイプ - ペール缶タイプ ペール缶タイプ
                            材質1 モーターリッド:樹脂、金属、タンク:樹脂、台車:金属 モーターリッド:鉄、タンク:樹脂、台車:金属 モーターリッド:鉄、タンク:樹脂、台車:金属 モーターリッド:樹脂、金属、タンク:樹脂、台車:金属 - モーターリッド:樹脂、金属、タンク:鉄、台車:樹脂 - - - - - モーターリッド:鉄、タンク:鉄、台車:鉄 -
                            最大真空圧(kPa) 24.5 - - 31.4 31.4 - 21.6 - - - - - -

                            三立 ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました