(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TSK SUS試験フルイ内径150XH60 850μm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

TSK SUS試験フルイ内径150XH60 850μm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,800円
税込単価
14,080円

【特長】・鉛フリーです。【商品仕様】・JIS Z 8801・TSK SUS試験...

詳細情報を確認する

型番

JTS-150-60-30 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプふるいサイズ(mm)Φ150(内径)×60(深さ)
ふるい目開き(μm)850トラスココード124-4339
質量(g)300.0材質ステンレス

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JTS-150-60-30

1個

12,800( 14,080円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリーです。
【商品仕様】
・JIS Z 8801
・TSK SUS試験フルイ内径150XH60 850μm
・質量:0.3kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TSK SUS試験フルイ内径150XH60 850μmの型番JTS-150-60-30のページです。
型番JTS-150-60-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSK SUS試験フルイ内径150XH60 850μm

TSK SUS試験フルイ内径150XH60 850μm

    TSK SUS試験フルイ内径300XH100 850μm

    TSK SUS試験フルイ内径300XH100 850μm

      TSK SUS試験フルイ内径150XH45 425μm

      TSK SUS試験フルイ内径150XH45 425μm

        TSK SUS試験フルイ内径75XH20 1.00mm

        TSK SUS試験フルイ内径75XH20 1.00mm

          TSK SUS試験フルイ内径150XH60 425μm

          TSK SUS試験フルイ内径150XH60 425μm

            TSK SUS試験フルイ内径300XH60 75μm

            TSK SUS試験フルイ内径300XH60 75μm

              TSK SUS試験フルイ内径200XH60 2.80mm

              TSK SUS試験フルイ内径200XH60 2.80mm

                TSK SUS試験フルイ内径300XH100 125μm

                TSK SUS試験フルイ内径300XH100 125μm

                  メーカー 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン
                  通常価格 12,800円 23,651円 12,800円 9,514円 12,800円 26,256円 14,317円 25,009円
                  通常出荷日 4日目   11日目   4日目   4日目   4日目   15日目   4日目   10日目  
                  商品タイプ ふるい ふるい ふるい - ふるい ふるい ふるい ふるい
                  サイズ(mm) Φ150(内径)×60(深さ) 300×100 Φ150(内径)×45(深さ) - Φ150(内径)×60(深さ) Φ300(内径)×60(深さ) Φ200(内径)×60(深さ) Φ300(内径)×100(深さ)
                  ふるい目開き(μm) 850 850 425 - 425 75 - 125
                  トラスココード 124-4339 124-5876 124-7518 - 124-5928 124-7511 124-9026 124-5906
                  質量(g) 300.0 - 250.0 - 250.0 1000.0 500.0 1300.0

                  TSK SUS試験フルイ内径150XH60 850μmのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト