(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Mr.トールマンダンディ JNS2519 多雪型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

Mr.トールマンダンディ JNS2519 多雪型 (商品情報)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
316,750円 281,559円
税込単価
348,425円 309,715円

【特長】・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸・サビに強い2コート2ベークの高級塗装...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    2532
  • 奥行(mm):
    1922
  • 高さ(mm):
    2570
  • 質量(g):
    354700.0
  • 材質1:
    スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • 上部外寸(mm)間口×奥行:
    2612×2127
  • ブロック数(個):
    20
  • 耐荷重(kg):
    2922
  • 背面高さ(mm):
    2520
  • 床面積([[M2]]):
    4.87
  • 外形寸法(mm)奥行:
    1922
  • 外形寸法(mm)間口:
    2532
  • 外形寸法(mm)高さ:
    2570
  • 有効内寸(mm)奥行:
    1752
  • 有効内寸(mm)間口:
    2476
  • 有効内寸(mm)高さ:
    2255
  • 棚板数(枚):
    9

(i)ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

型番

JN-S2519B 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

間口(mm)2532奥行(mm)1922
高さ(mm)2570カーボンブラウン
JANコード4904780124474トラスココード112-8747
質量(g)354700.0材質1スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
上部外寸(mm)間口×奥行2612×2127タイプ背面、側面棚タイプ
ブロック数(個)20耐荷重(kg)2922
背面高さ(mm)2520床面積([[M2]])4.87
外形寸法(mm)奥行1922外形寸法(mm)間口2532
外形寸法(mm)高さ2570有効内寸(mm)奥行1752
有効内寸(mm)間口2476有効内寸(mm)高さ2255
棚板数(枚)9 - -

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
JN-S2519B

JN-S2519B

カーボンブラウン
4904780124474
112-8747
背面、側面棚タイプ

1個

316,750円

281,559

( 309,715円 )

15日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸
・サビに強い2コート2ベークの高級塗装
・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計
・便利な2ロックシステム錠鍵がなくても、仮ロックできます)
・電気を引きたい時のコードホール付き
・庫内の空気を対流させる換気機能がついています
・棚板73段付で収納力抜群
【用途】
・屋外収納用物置

(i)ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Mr.トールマンダンディ JNS2519 多雪型の型番JN-S2519Bのページです。
型番JN-S2519Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Mr.トールマンダンディ JNS2519 多雪型

Mr.トールマンダンディ JNS2519 多雪型

    Mr.トールマンダンディ JN5026

    Mr.トールマンダンディ JN5026

      Mr.トールマンダンディ JNS5022 多雪型

      Mr.トールマンダンディ JNS5022 多雪型

        Mr.トールマンダンディ JN5022

        Mr.トールマンダンディ JN5022

          Mr.トールマンダンディ JN5029

          Mr.トールマンダンディ JN5029

            Mr.トールマンダンディ JNSZ2922 多雪型・結露減少型

            Mr.トールマンダンディ JNSZ2922 多雪型・結露減少型

              メーカー タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ
              通常価格 316,750円 672,875円 646,625円 604,625円 709,625円 397,250円
              通常出荷日 15日目   15日目   11日目~   15日目   11日目~   11日目~  
              間口(mm) 2532 5079 5079 5079 5079 2900
              奥行(mm) 1922 2622 2290 2290 2900 2290
              高さ(mm) 2570 2570 2570 2570 2570 2570
              質量(g) 354700.0 703400.0 663900.0 627200.0 740100.0 429500.0
              材質1 スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)

              Mr.トールマンダンディ JNS2519 多雪型のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト