(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M バーサフロー エアレギュレータ ベルト付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M バーサフロー エアレギュレータ ベルト付

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,629円 28,263円
税込単価
32,592円 31,089円

【特長】・騒音を軽減するサイレンサー機能付きです。・空気流量調整機能付きレギュ...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    エアレギュレータ
  • JANコード:
    4987580172418
  • トラスココード:
    795-5880
  • 質量(g):
    400

型番

JHV-300 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JHV-300

1個

29,629円

28,263

( 31,089円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・騒音を軽減するサイレンサー機能付きです。
・空気流量調整機能付きレギュレーターです。
【商品仕様】
・空気清浄パネル、耐圧ホースとともに使用
・バーサフロー エアレギュレータ ベルト付
・JANコード:4987580172418
・トラスココード:795-5880
・質量:400g
【セット内容/付属品】
・ウエストベルト(W-2963)、アダプター(V-199)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M バーサフロー エアレギュレータ ベルト付の型番JHV-300のページです。
型番JHV-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M バーサフロー エアレギュレータ ベルト付

3M バーサフロー エアレギュレータ ベルト付

    バーサフロー(TM) ボルテックスクーラー JHV-100

    バーサフロー(TM) ボルテックスクーラー JHV-100

      3M バーサフロー ボルテンプヒーター ベルト付

      3M バーサフロー ボルテンプヒーター ベルト付

        3M バーサフロー用充電器 TR-341J

        3M バーサフロー用充電器 TR-341J

          3M アドフロー用ウエストベルト 835000

          3M アドフロー用ウエストベルト 835000

            3M アドフロー用ロングバッテリー 837631

            3M アドフロー用ロングバッテリー 837631

              3M アドフロー 電動ファン 832005J

              3M アドフロー 電動ファン 832005J

                電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD 捕集効率:99.97%以上/99.999%以上

                電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD 捕集効率:99.97%以上/99.999%以上

                  3M バーサフロー用バッテリー ロングタイプ TR-332

                  3M バーサフロー用バッテリー ロングタイプ TR-332

                    アズワン 電動ファン付呼吸用保護具 TRS-657KIT・433ELKIT

                    アズワン 電動ファン付呼吸用保護具 TRS-657KIT・433ELKIT

                      3M バーサフロー フードセット S-855J

                      3M バーサフロー フードセット S-855J

                        電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD

                        電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD

                          フード HD-H1

                          フード HD-H1

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン スリーエムジャパン アズワン スリーエムジャパン 興研 重松製作所
                            通常価格 29,629円 65,955円 76,374円 39,846円 9,933円 31,698円 99,208円 1,440円 40,394円 195,402円 41,212円 1,440円 13,735円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   19日目   1日目   1日目~   1日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション - オプション オプション - オプション - - - -
                            詳細タイプ エアレギュレータ ボルテックスクーラー ボルテンプヒーター - - - 電動ファン - ロングバッテリー - - - -
                            JANコード 4987580172418 4987580172395 4987580172401 4987580188242 - 4549395698844 4987580215030 - 4987580188198 - 4987580215511 - -
                            トラスココード 795-5880 795-5863 795-5871 795-9800 - 855-9382 795-3615 - 795-9796 - 795-8544 - -
                            質量(g) 400 550.000 650.000 620.000 - 400 710 - 380.000 - 430.000 - -

                            3M バーサフロー エアレギュレータ ベルト付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました