(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハスコー ベアリングインナーレースプーラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハスコー ベアリングインナーレースプーラ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
252,466円 226,840円
税込単価
277,713円 249,524円

【特長】・ハブベアリングを傷つけずにそのまま簡単に抜き取ることが出来ます。【用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タイヤ関連
  • トラスココード:
    814-5121
  • JANコード:
    4580372202272
  • 質量(g):
    10510
  • 材質1:
  • 詳細タイプ:
    ベアリングインナーレースプーラ

(i)ご注意

  • チャックは別売品です。
  • チャックは別売品です。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JH-919

1個

252,466円

226,840

( 249,524円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハブベアリングを傷つけずにそのまま簡単に抜き取ることが出来ます。
【用途】
・4t~大型トラックおよびバスなどのフロント&リアーハブベアリング抜き取り工具。
【商品仕様】
・国産4トン~大型車のほとんどに適応できる、チャック各サイズをラインナップしています。
・本体セット。チャックは別売。
・JANコード:4580372202272
・トラスココード:814-5121
・質量:10.51kg
【材質/仕上】
・鉄

(i)ご注意

  • チャックは別売品です。
  • チャックは別売品です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハスコー ベアリングインナーレースプーラの型番JH-919のページです。
型番JH-919に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハスコー ベアリングインナーレースプーラ

ハスコー ベアリングインナーレースプーラ

    ハスコー HP-903-AW アルミホイール用アダプター

    ハスコー HP-903-AW アルミホイール用アダプター

      ハスコー HP-903 ホイールハブプーラー

      ハスコー HP-903 ホイールハブプーラー

        リアショックハブプーラー HN-180N

        リアショックハブプーラー HN-180N

          ハスコー トルクロッドブッシュプーラー

          ハスコー トルクロッドブッシュプーラー

            ハスコー CBT-203 キャリパーダストブーツツール

            ハスコー CBT-203 キャリパーダストブーツツール

              ハスコー CR-206C カップロケットセット

              ハスコー CR-206C カップロケットセット

                ハスコー BS-922 ブレーキシュースプリングプーラー

                ハスコー BS-922 ブレーキシュースプリングプーラー

                  フロントホイールハブプーラー

                  フロントホイールハブプーラー

                    リアショックハブプーラー HN-812

                    リアショックハブプーラー HN-812

                      ハスコー TBP-982 ステアリングステムベアリングプーラー

                      ハスコー TBP-982 ステアリングステムベアリングプーラー

                        ハスコー LF-928 センターアームブッシュプーラー

                        ハスコー LF-928 センターアームブッシュプーラー

                          ハスコー マグネットハブキャップ  MH-916M

                          ハスコー マグネットハブキャップ MH-916M

                            メーカー HASCO HASCO HASCO 日平機器 HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO 日平機器 HASCO HASCO HASCO
                            通常価格 252,466円 49,368円 189,591円 27,496円 93,442円 21,834円 31,329円 17,091円 73,285円 72,582円 76,217円 56,012円 27,342円
                            通常出荷日 5日目   5日目   4日目   4日目   4日目   5日目   5日目   6日目   5日目   4日目   2日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ タイヤ関連 タイヤ関連 タイヤ関連 タイヤ関連 汎用ツール 汎用ツール ブレーキ関連 ブレーキ関連 タイヤ関連 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール
                            トラスココード 814-5121 853-5987 853-5986 - 814-5127 853-5891 853-5906 853-5889 814-5119 - 853-6067 853-6023 853-6038
                            JANコード 4580372202272 4580372201633 4580372201626 - 4580372203507 4580372200360 4580372200759 4580372200339 4580372201619 - 4580372203446 4580372202647 4580372202814
                            質量(g) 10510 2470 12350 - 9260 176 285 270 3540 - 1920 1820 1150
                            材質1 スチール - - - - スチール - - - 鉄・ラバーマグネット・取っ手:アルミニウム

                            ハスコー ベアリングインナーレースプーラのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました